Messung ±40 mV

Messung Modus

±40 mV

Messbereich, nominell

-40…+40 mV

Messbereich, Endwert (MBE)

40 mV

Messbereich, technisch nutzbar

-42,95…+42,95 V

PDO Auflösung

24 Bit (inkl. Vorzeichen)

PDO LSB (Extended Range)

5,12 nV

PDO LSB (Legacy Range)

4,768.. nV

Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung

< ±0,02%MBE = ±200 ppmMBE

Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C)

FOffset

< 175 ppmMBE

Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)

FGain

< 65 ppm

Nichtlinearität über den gesamten Messbereich

FLin

< 45 ppmMBE

Wiederholgenauigkeit

FRep

< 30 ppmMBE

Rauschen (ohne Filterung)

FNoise, PtP

< 375 ppmMBE

< 2930 [digits]

FNoise, RMS

< 75 ppmMBE

< 586 [digits]

Max. SNR

> 82,5 dB

Rauschdichte@1kHz

< 42,43 Messung ±40 mV 1:

Rauschen (mit 50 Hz FIR Filter)

FNoise, PtP

< 40 ppmMBE

< 313 [digits]

FNoise, RMS

< 5,5 ppmMBE

< 43 [digits]

Max. SNR

> 105,2 dB

Temperaturkoeffizient

TkGain

< 8 ppm/K typ.

TkOffset

< 6 ppmMBE/K typ.

Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter)

DC: >115 dB typ.

50 Hz: >105 dB typ.

1 kHz: >80 dB typ.

Gleichtaktunterdrückung (mit 50 Hz FIR Filter)

DC: >115 dB typ.

50 Hz: >115 dB typ.

1 kHz: >115 dB typ.

Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung

±0,1%MBE = ±1000 ppmMBE typ.

Eingangsimpedanz ±Input 1

(Innenwiderstand)

Differentiell typ. 4,1 MΩ || 11 nF

CommonMode typ. 1 MΩ || 40 nF

Methodik: Widerstand gegen –UV, Kapazität gegen SGND

Eingangsimpedanz ±Input 2

Eingang wird in diesem Modus nicht benutzt

Messung ±40 mV 2:Abb.24: Darstellung ±40 mV Messbereich

Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar.

Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status.

Messung ±40 mV 3:Abb.25: Frequenzgang ±40 mV Messbereich, fsampling = 10 kHz, integrierte Filter 1/2 deaktiviert