Messung ±1,25 V

Messung Modus

±1,25 V

Messbereich, nominell

-1,25…+1,25 V

Messbereich, Endwert (MBE)

1,25 V

Messbereich, technisch nutzbar

-1,490…+1,490 V

PDO Auflösung

24 Bit (inkl. Vorzeichen)

PDO LSB (Extended Range)

160 nV

PDO LSB (Legacy Range)

149.. nV

Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung

< ±0,01%MBE = ±100 ppmMBE

Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C)

FOffset

< 70 ppmMBE

Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)

FGain

< 55 ppm

Nichtlinearität über den gesamten Messbereich

FLin

< 25 ppmMBE

Wiederholgenauigkeit

FRep

< 20 ppmMBE

Rauschen (ohne Filterung)

FNoise, PtP

< 90 ppmMBE

< 703 [digits]

FNoise, RMS

< 17 ppmMBE

< 133 [digits]

Max. SNR

> 95,4 dB

Rauschdichte@1kHz

< 0,30 Messung ±1,25 V 1:

Rauschen (mit 50 Hz FIR Filter)

FNoise, PtP

< 9 ppmMBE

< 70 [digits]

FNoise, RMS

< 2,0 ppmMBE

< 16 [digits]

Max. SNR

> 114,0 dB

Temperaturkoeffizient

TkGain

< 8 ppm/K typ.

TkOffset

< 5 ppmMBE/K typ.

Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter)

DC: >115 dB typ.

50 Hz: >105 dB typ.

1 kHz: >80 dB typ.

Gleichtaktunterdrückung (mit 50 Hz FIR Filter)

DC: >115 dB typ.

50 Hz: >115 dB typ.

1 kHz: >115 dB typ.

Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung

±0,05%MBE = ±500 ppmMBE typ.

Eingangsimpedanz ±Input 1

(Innenwiderstand)

Differentiell typ. 4,1 MΩ || 11 nF

CommonMode typ. 1 MΩ || 40 nF

Methodik: Widerstand gegen –UV, Kapazität gegen SGND

Eingangsimpedanz ±Input 2

Eingang wird in diesem Modus nicht benutzt

Messung ±1,25 V 2:Abb.14: Darstellung ±1,25 V Messbereich

Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar.

Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status.

Messung ±1,25 V 3:Abb.15: Frequenzgang ±1,25 V Messbereich, fsampling = 10 kHz, integrierte Filter 1/2 deaktiviert