Messung ±30 V

Messung Modus

±30 V

Messbereich, nominell

-30…+30 V

Messbereich, Endwert (MBE)

30 V

Messbereich, technisch nutzbar

-32,212…+32,212 V

PDO Auflösung

24 Bit (inkl. Vorzeichen)

PDO LSB (Extended Range)

3,84 µV

PDO LSB (Legacy Range)

3,576.. µV

Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung

< ±0,01%MBE = ±100 ppmMBE

Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C)

FOffset

< 65 ppmMBE

Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)

FGain

< 65 ppm

Nichtlinearität über den gesamten Messbereich

FLin

< 45 ppmMBE

Wiederholgenauigkeit

FRep

< 20 ppmMBE

Rauschen (ohne Filterung)

FNoise, PtP

< 100 ppmMBE

< 781 [digits]

FNoise, RMS

< 18 ppmMBE

< 141 [digits]

Max. SNR

> 94,9 dB

Rauschdichte@1kHz

< 7,64 Messung ±30 V 1:

Rauschen (mit 50 Hz FIR Filter)

FNoise, PtP

< 10 ppmMBE

< 78 [digits]

FNoise, RMS

< 2,5 ppmMBE

< 20 [digits]

Max. SNR

> 112,0 dB

Temperaturkoeffizient

TkGain

< 11 ppm/K typ.

TkOffset

< 10 ppmMBE/K typ.

Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter)

DC: >68 dB typ.

50 Hz: >68 dB typ.

1 kHz: >52 dB typ.

Gleichtaktunterdrückung (mit 50 Hz FIR Filter)

DC: >68 dB typ.

50 Hz: >100 dB typ.

1 kHz: >100 dB typ.

Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung

±0,05%MBE = ±500 ppmMBE typ.

Eingangsimpedanz ±Input 1

(Innenwiderstand)

Differentiell typ. 570 kΩ || 11 nF

CommonMode typ. 140 kΩ || 40 nF

Methodik: Widerstand gegen –UV, Kapazität gegen SGND

Eingangsimpedanz ±Input 2

Eingang wird in diesem Modus nicht benutzt

Messung ±30 V 2:Abb.6: Darstellung ±30 V Messbereich

Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar.

Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status.

Messung ±30 V 3:Abb.7: Frequenzgang ±30 V Messbereich, fsampling = 10 kHz, integrierte Filter 1/2 deaktiviert