Messung Potentiometer

Das Potentiometer ist mit dem integrierten Netzteil (max. 5V, einstellbar) zu versorgen. Die Schleiferspannung wird dann im Verhältnis zur Speisespannung gemessen und in % ausgegeben. Technisch verläuft die Messung also wie eine DMS Halbbrücke.

Es sind Potentiometer ab 1 kΩ einsetzbar.

Diagnosen

Messung Modus

Potentiometer (3/ 5-Leiter)

Betriebsart

Die Speisespannung ist per CoE einstellbar,
0,5...5 V

Messbereich, nominell

-1 … 1 V/V

Messbereich, Endwert (MBE)

1 V/V

Messbereich, technisch nutzbar

-1 …1 V/V

PDO Auflösung

24 Bit (inkl. Vorzeichen)

PDO LSB (Extended Range)

0,128 ppm

PDO LSB (Legacy Range)

0,119… ppm

Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung

< ±0,05%MBE = ±500 ppmMBE

Temperaturkoeffizient

TkTerminal

< 15 ppm/K typ.

Eingangsimpedanz ±Input 1

(Innenwiderstand)

Differentiell typ. 4,1 MΩ || 11 nF

CommonMode typ. 1 MΩ || 40 nF

Methodik: Widerstand gegen –UV, Kapazität gegen SGND

Eingangsimpedanz ±Input 2

(Innenwiderstand)

Differentiell typ. 5 MΩ || 10 nF

CommonMode typ. 1,25 MΩ || 40 nF

Methodik: Widerstand gegen –UV (+2,5V), Kapazität gegen SGND

Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C)

FOffset

< 480 [ppmMBE]

Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)

FGain

< 100 [ppm]

Nichtlinearität über den gesamten Messbereich

FLin

< 75 [ppmMBE]

Wiederholgenauigkeit

FRep

< 50 [ppmMBE]

Rauschen (ohne Filterung)

FNoise, PtP

< 150 [ppmMBE]

< 1172 [digits]

FNoise, RMS

< 22 [ppmMBE]

< 172 [digits]

Max. SNR

> 93,2 [dB]

Rauschdichte@1kHz

< 0,31 Messung Potentiometer 1:

Rauschen (mit 50 Hz FIR Filter)

FNoise, PtP

< 14 [ppmMBE]

< 109 [digits]

FNoise, RMS

< 2,5 [ppmMBE]

< 20 [digits]

Max. SNR

> 112 [dB]

Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter)3

DC:
< 3 Messung Potentiometer 2: typ.

50 Hz:
< 9 Messung Potentiometer 3: typ.

1 kHz:
< 140Messung Potentiometer 4: typ.

Gleichtaktunterdrückung (mit 50 Hz FIR Filter)3

DC:
< 3 Messung Potentiometer 5: typ.

50 Hz:
< 0,2 Messung Potentiometer 6: typ.

1 kHz:
< 5 Messung Potentiometer 7: typ.

Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung

±0,2%MBE = ±2000 ppmMBE typ.

3) Werte beziehen sich auf eine Gleichtaktstörung zwischen SGND und internem GND.

Potentiometer-Messbereich

Messung Potentiometer 8:Abb.43: Darstellung Potentiometer-Messbereich

Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar.

Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status.