Messung 3,6…21 mA (NAMUR NE43)

Messung Modus

3,6…21 mA (NAMUR NE43)

Messbereich, nominell

4…20 mA

Messbereich, Endwert (MBE)

20 mA

Messbereich, technisch nutzbar

3,6…21 mA

Absicherung

Interne Überlastbegrenzung, dauerstromfest

PDO Auflösung

24 Bit

PDO LSB (Extended Range)

2,048 nA

PDO LSB (Legacy Range)

n.a.

Gleichtaktspannung Ucm

max. +/- 10V

bezogen auf –Uv (interne Masse)

Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung

< ±0,01%MBE = ±100 ppmMBE

Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C)

FOffset

< 65 ppmMBE

Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)

FGain

< 50 ppm

Nichtlinearität über den gesamten Messbereich

FLin

< 40 ppmMBE

Wiederholgenauigkeit

FRep

< 40 ppmMBE

Rauschen (ohne Filterung)

FNoise, PtP

< 100 ppmMBE

< 781 [digits]

FNoise, RMS

< 18 ppmMBE

< 141 [digits]

Max. SNR

> 94,9 dB

Rauschdichte@1kHz

< 5,09 Messung 3,6…21 mA (NAMUR NE43) 1:

Rauschen (mit 50 Hz FIR Filter)

FNoise, PtP

< 10 ppmMBE

< 78 [digits]

FNoise, RMS

< 2,0 ppmMBE

< 16 [digits]

Max. SNR

> 114,0 dB

Temperaturkoeffizient

TkGain

< 15 ppm/K typ.

TkOffset

< 5 ppmMBE/K typ.

Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter)

DC:
< 3 nA/V typ.

50 Hz:
< 5 nA/V typ.

1 kHz:
< 80 nA/V typ.

Gleichtaktunterdrückung (mit 50 Hz FIR Filter)

DC:
< 3 nA/V typ.

50 Hz:
< 3 nA/V typ.

1 kHz:
< 3 nA/V typ.

Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung

±0,05%MBE = ±500 ppmMBE typ.

Eingangsimpedanz ±Input 1

(Innenwiderstand)

Differentiell typ. 200 Ω || 11 nF

CommonMode typ. 1 MΩ || 40 nF

Methodik: Widerstand gegen –UV, Kapazität gegen SGND

Eingangsimpedanz ±Input 2

Eingang wird in diesem Modus nicht benutzt

Strommessbereich 3,6…21 mA (NAMUR)

Messung 3,6…21 mA (NAMUR NE43) 2:Abb.39: Darstellung Strommessbereich 3,6…21 mA (NAMUR)
Messung 3,6…21 mA (NAMUR NE43) 3:

Nur Extended Range Mode bei Messbereich 4 mA NAMUR

In diesem Messbereich ist kein Legacy Range Mode verfügbar. Eine Umstellung auf den Extended Range Mode erfolgt automatisch und ein Schreibzugriff auf das entsprechende CoE Objekt 0x8000:2E (Scaler) wird zwar nicht abgelehnt, führt aber zu keiner Änderung des Parameters.

Messung 3,6…21 mA (NAMUR NE43) 4:Abb.34: Frequenzgang 20 mA Messbereich, fsampling = 10 kHz, integrierte Filter 1/2 deaktiviert