Messung ±10 V
Messung Modus | ±10 V | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Messbereich, nominell | -10…+10 V | ||||
Messbereich, Endwert (MBE) | 10 V | ||||
Messbereich, technisch nutzbar | -10,737…+10,737 V | ||||
PDO Auflösung | 24 Bit (inkl. Vorzeichen) | ||||
PDO LSB (Extended Range) | 1,28 µV | ||||
PDO LSB (Legacy Range) | 1,192.. µV | ||||
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung | < ±0,01%MBE = ±100 ppmMBE | ||||
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C) | FOffset | < 70 ppmMBE | |||
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C) | FGain | < 60 ppm | |||
Nichtlinearität über den gesamten Messbereich | FLin | < 25 ppmMBE | |||
Wiederholgenauigkeit | FRep | < 20 ppmMBE | |||
Rauschen (ohne Filterung) | FNoise, PtP | < 100 ppmMBE | < 781 [digits] | ||
FNoise, RMS | < 18 ppmMBE | < 141 [digits] | |||
Max. SNR | > 94,9 dB | ||||
Rauschdichte@1kHz | < 2,55 | ||||
Rauschen (mit 50 Hz FIR Filter) | FNoise, PtP | < 10 ppmMBE | < 78 [digits] | ||
FNoise, RMS | < 2,0 ppmMBE | < 16 [digits] | |||
Max. SNR | > 114,0 dB | ||||
Temperaturkoeffizient | TkGain | < 8 ppm/K typ. | |||
TkOffset | < 5 ppmMBE/K typ. | ||||
Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter) | DC: >115 dB typ. | 50 Hz: >105 dB typ. | 1 kHz: >80 dB typ. | ||
Gleichtaktunterdrückung (mit 50 Hz FIR Filter) | DC: >115 dB typ. | 50 Hz: >115 dB typ. | 1 kHz: >115 dB typ. | ||
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | ±0,05%MBE = ±500 ppmMBE typ. | ||||
Eingangsimpedanz ±Input 1 (Innenwiderstand) | Differentiell typ. 4,1 MΩ || 11 nF | ||||
CommonMode typ. 1 MΩ || 40 nF Methodik: Widerstand gegen –UV, Kapazität gegen SGND | |||||
Eingangsimpedanz ±Input 2 | Eingang wird in diesem Modus nicht benutzt | ||||
In Anlehnung an den Beckhoff „Messfehler“ kann wie in Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ angeben auch als Vergleichswert der „Gesamtmessfehler über alles“ berechnet werden.
Für den Messbereich ±10V ergibt sich dieser damit aus den o.a. Daten und TUmgebung,max = 55°C zu ±321 ppmMBE (bzw. 0,032%MBE).
Siehe dazu auch Messfehler/Messabweichung/Messunsicherheit, Ausgabeunsicherheit unter Weiterführende Dokumentation zu I/O-Komponenten mit analogen Ein- und Ausgängen.
Abb.8: Darstellung ±10 V MessbereichHinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar. Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status. |
Abb.9: Frequenzgang ±10 V Messbereich, fsampling = 10 kHz, integrierte Filter 1/2 deaktiviert