0xF900 PAI Info Data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F900:0 | PAI Info Data |
| UINT8 | RO | 0x22 (34dez) |
F900:01 | CPU Usage | CPU Auslastung in [%] 1) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:02 | Operating Time | Betriebszeit in [min] | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F900:03 | Overtemperature Time | Zeit der überschrittenen Temperatur des Gerätes 2) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F900:11 | Device Temperature Sensor 1 | Gemessene Temperatur in der Klemme | INT16 | RO | 0x0000 |
F900:21 | Min. Temperature Sensor 1 | Niedrigste gemessene Temperatur in der Klemme | INT16 | RO | 0x0000 |
F900:22 | Max. Temperature Sensor 1 | Höchste gemessene Temperatur in der Klemme | INT16 | RO | 0x0000 |
1) Dieser Wert hängt von zugeschalteten Features (Filter, True RMS, …) ab; je mehr Funktionen der Klemme im Einsatz sind, desto grösser ist der Wert. Zu beachten ist hierbei u.a. der „Input cycle counter“ (PAI Status Ch1.). Die CPU-Auslastung ist ein informativer Wert zu dem insbesondere die „Gerätespezifische DiagMessages“ in Betracht zu ziehen sind.
2) Verfügbar ab Revision -0021