0x6000 PAI Status Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
6000:0 | PAI Status Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x0F (15dez) |
6000:01 | No of Samples | Anzahl gültiger Samples innerhalb der PDO-Samples | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:09 | Error | TRUE: allgemeiner Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0A | Underrange | TRUE: Unterlauf der Messung Ereignis | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0B | Overrange | TRUE: Überlauf der Messung Ereignis | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0D | Diag | TRUE: neue Diagnose Nachricht vorhanden | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0E | TxPDO State | TRUE: Daten sind ungültig | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0F | Input cycle counter | Erhöht um eins wenn sich Werte geändert haben | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |