Bedeutung der LEDs

Bedeutung der LEDs 1:

LED

Farbe

Bedeutung

EcRun

grün

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme

schnell blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.

Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

LED

Farbe

Bedeutung

Ok/Error

grün

Kein Fehler

rot

Fehleranzeige, zugleich mit Error Bit im Status, bei

  • Range Error des Messbereiches (nicht bei Underrange/Overrange!)
  • Messtyp eingestellt der nicht kalibriert ist (siehe CoE Objekt 0x800F)
  • Prozessorüberlast (siehe CoE Objekt 0xF900„InfoData“)
  • ADC in Sättigung „saturation“
  • Analoge Schaltung überlastet „in overload“, Überspannung an Eingängen erkannt; siehe Hinweise im Kapitel „Technische Daten” und im folgenden Kapitel „Anschlussbelegung“
  • Oversampling Error im Synchron Mode

aus

Kein Betrieb