Technische Daten

Technische Daten

EL3621-0020

Anzahl Eingänge

1

Auflösung

24 Bit (inkl. Vorzeichen)

Samplingart

simultan

Massebezug

differentiell

Signalstrom

4 ... 20 mA

Max. Eingangsfrequenz

3 kHz

Wandlungszeit

1…400 ms einstellbar

Messfehler

< ±0,01 %
(Initialgenauigkeit**) bei 25 °C, 50 Hz-Filter, bezogen auf den Messbereichsendwert)

Innenwiderstand

85 Ω typ. + Diodenspannung

Gleichtaktspannung Ucm

10 V max.

Übersprechdämpfung

> 60 dB

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 190 mA

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Signalspannung)

Konfiguration

über TwinCAT System Manager

Besondere Eigenschaften

versch. Filterzeiten, Limitauswertung, hohe Präzision, mit Kalibrierungszertifikat

Gewicht

ca. 60 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0°C ... +55 °C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25 °C ... +85 °C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Kennzeichnung / Zulassung*)

CE, EAC, UKCA

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

**) Hinweise zu Alterungseffekten auf Anfrage