Konfigurationsdaten

Index 8000 AI Settings Ch.1

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

8000:0

AI Settings Ch.1

Maximaler Subindex

UINT8

RO

EL3602:
0x19 (25dez)

EL3602-0002:
0x18 (24dez)

EL3602-0010:
0x1A (26dez)

EL3612,
EL3621-0020:

0x18 (24dez)

8000:01

Enable user scale

Die Anwender Skalierung ist aktiv.

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:02

Presentation

0: Signed presentation

1: Absolute value with MSB as sign
Betragsvorzeichendarstellung

2: right adjust 24 Bit
Der Wert wird mit einer Auflösung von 24 Bit ausgegeben

BIT3

RW

0x00000000 (0dez)

8000:05

Siemens bits

Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:06

Enable filter

Filter ist unabhängig von dieser Einstellung immer aktiv, siehe Hinweis!

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:07

Enable limit 1

Limit 1 aktiviert

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:08

Enable limit 2

Limit 2 aktiviert

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:0A

Enable user calibration

Freigabe des Anwender Abgleichs

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:0B

Enable vendor calibration

Freigabe des Hersteller Abgleichs

BOOLEAN

RW

0x01 (1dez)

8000:11

User scale offset

Offset der Anwenderskalierung

INT32

RW

0x00000000 (0dez)

8000:12

User scale gain

Gain der Anwenderskalierung.
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16.
Der Wert 1 entspricht 65535 (0x00010000)

INT32

RW

0x00010000 (65536dez)

8000:13

Limit 1

Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits

INT32

RW

0x00000000 (0dez)

8000:14

Limit 2

Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits

INT32

RW

0x00000000 (0dez)

8000:15

Filter settings

Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x8000:06) aktiv ist.
Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert.
0: 50 Hz
1: 60 Hz
2: 100 Hz
3: 500 Hz
4: 1 kHz
5: 2 kHz
6: 3,75 kHz
7: 7,5 kHz
8: 15 kHz
9: 30 kHz
10: 5 Hz
11:10 Hz

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

8000:17

User calibration offset

Anwender Offset Abgleich

INT16

RW

0x0000 (0dez)

8000:18

User calibration gain

Anwender Gain Abgleich

UINT32

RW

0x007FFFFF (8388607dez)

8000:19
nur EL3602 (EL3602-0000)

Range

Messbereich
0: +/- 10 Volt
1: +/- 5 Volt
2: +/- 2,5 Volt
3: +/- 1,25 Volt

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

Index 8010 AI Settings Ch.2, nur EL3602 (EL3602-xxxx), EL3612 (EL3612-xxxx)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

8010:0

AI Settings Ch.2

Maximaler Subindex

UINT8

RO

EL3602:
0x19 (25dez)

EL3602-0002:
0x18 (24dez)

EL3602-0010:
0x1A (26dez)

EL3612:
0x18 (24dez)

8010:01

Enable user scale

Die Anwender Skalierung ist aktiv.

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8010:02

Presentation

0: Signed presentation

1: Absolute value with MSB as sign
Betragsvorzeichendarstellung

2: right adjust 24Bit
Der Wert wird mit einer Auflösung von 24 Bit ausgegeben

BIT3

RW

0x00000000 (0dez)

8010:05

Siemens bits

Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8010:06

Enable filter

Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8010:07

Enable limit 1

Limit 1 aktiviert

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8010:08

Enable limit 2

Limit 2 aktiviert

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8010:0A

Enable user calibration

Freigabe des Anwender Abgleichs

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8010:0B

Enable vendor calibration

Freigabe des Hersteller Abgleichs

BOOLEAN

RW

0x01 (1dez)

8010:11

User scale offset

Offset der Anwenderskalierung

INT32

RW

0x00000000 (0dez)

8010:12

User scale gain

Gain der Anwenderskalierung.
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16.
Der Wert 1 entspricht 65535 (0x00010000)

INT32

RW

0x00010000 (65536dez)

8010:13

Limit 1

Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits

INT32

RW

0x00000000 (0dez)

8010:14

Limit 2

Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits

INT32

RW

0x00000000 (0dez)

8010:15

Filter settings

Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x8010:06) aktiv ist.
Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert.
0: 50 Hz
1: 60 Hz
2: 100 Hz
3: 500 Hz
4: 1 kHz
5: 2 kHz
6: 3,75 kHz
7: 7,5 kHz
8: 15 kHz
9: 30 kHz
10: 5 Hz
11:10 Hz

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

8010:17

User calibration offset

Anwender Offset Abgleich

INT16

RW

0x0000 (0dez)

8010:18

User calibration gain

Anwender Gain Abgleich

UINT32

RW

0x007FFFFF (8388607dez)

8010:19
nur EL3602 (EL3602-0000)

Range

Messbereich
0: +/- 10 Volt
1: +/- 5 Volt
2: +/- 2,5 Volt
3: +/- 1,25 Volt

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)