Filter
Die EL3692 verfügt im COE (Objekt 0x80n0:21) eine Einstellmöglichkeit für einen Filter für jeden Kanal. Das Prinzip ist wie folgt:
- der Widerstandsrohwert wird in schneller Folge ermittelt
- über die Zeitdauer x werden die Werte gemittelt
- die Zeitdauer x ergibt sich aus der Umkehrung der eingestellten Filterfrequenz. Beispiel: 10 Hz --> 100 ms Mittelungszeit
- nach Ablauf der Filter"zeit" wird der so ermittelte Widerstandswert der weiteren Verarbeitung nach Darstellung etc. zugeführt
Aus dieser Bearbeitung ergibt sich eine Notch-Charakteristik nach Abb. Filterkennlinie, die eingetragene Filterfrequenz entspricht der kleinsten gesperrten Frequenz. Alle n-fachen der angegebenen Frequenz werden ebenfalls gesperrt. Die Voreinstellung "10 Hz" sperrt sowohl 50 Hz als auch 60 Hz Störungen.
Damit hat die Filtereinstellung direkten Einfluss auf die Wandlungszeit des jeweiligen Kanals.
Abb.140: Filterkennlinie