Konfigurationsdaten
Index 80n0 SAI Settings (für Ch.1 (n=0); Ch.2 (n=1)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | SAI Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RW | 0x31 (49dez) |
80n0:01 | Enable vendor calibration | Der Hersteller Abgleich ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
80n0:02 | Enable user calibration | Der Anwender Abgleich ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:05 | Enable delay time | Die eingestelle Wartezeit ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:09 | Disable Autorange | Die Autorange Funktion ist deaktiviert. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:0D | Mode | Messmodus der Klemme: | Bit-Field[4] | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:11 | Range | Messbereich (unterer Wert jeweils als Richtwert für die AutoRange Betriebsart) | INT8 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:1D | Presentation | 0: Linksbündig | Bit-Field[4] | RW | 0x01 (1dez) |
80n0:21 | Filter Settings | Einstellung des HW-Filters im ADC | UINT16 | RW | 0x02 (2dez) |
80n0:37 | Delay time | Wartezeit | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:3E | Steady state tolerance | Liegen die letzten vier Werten nicht mehr als x / 1024 vom Endwert auseinander wird das "Steady state" Bit auf TRUE gesetzt | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Index 80n2SAI User Data (für Ch.1 (n=0); Ch.2 (n=1)
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
80n2:0 |
SAI User Data |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x24 (36dez) |
|
80n2:0m (ungerade) |
Range x 2/4W offset |
ein Offset Wert pro Messbereich für den User Abgleich |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
|
80n2:0m (gerade) |
Range x 2/4W gain |
ein Gain Wert pro Messbereich für den User Abgleich |
UINT32 |
RW |
0x10000 (65536dez) |