Technische Daten
Technische Daten | EL3692 | EL3692-0020 | EL3692-0030 |
|---|---|---|---|
Anzahl Eingänge | 2 | ||
Anschlusstechnik | 2-Leiter oder 4-Leiter | ||
Messbereich | 9 Messbereiche mit Messbereichsendwert (MBE) 100 mΩ .. 10 MΩ: 0..0,1 Ω, 0..1 Ω, 0..10 Ω, 0..100 Ω, 0..1 kΩ, 0..10 kΩ, 0..100 kΩ, 0..1 MΩ, 0..10 MΩ | ||
Auflösung | 24 Bit inkl. Vorzeichen | ||
Samplingart | multiplex | ||
Massebezug | single ended | ||
Wandlungszeit | 10 ms ..400 ms; abh. von Messbereich, Betriebsart (alternierend, einkanalig), Wartezeit, Filtereinstellung | ||
Drahtbrucherkennung | ja | ||
Innenwiderstand | >100 MΩ | ||
Filtereigenschaften | Hardware 5 kHz, Firmware einstellbar 2,5..100 Hz | ||
Messfehler | <0,5% (bezogen auf den jeweiligen Messbereichsendwert bei 4-Leiter Anschluss) | ||
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | ||
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 220 mA | ||
Distributed Clocks | Nein | ||
Besondere Eigenschaften | automatische Bereichsumschaltung "AutoRange"; Puls- und Dauermessung; | ||
Breite im Prozessabbild | max. 24 Byte Input, max. 4 Byte Output | ||
Potenzialtrennung | 1500 V (E-Bus/Feldspannung) **) | ||
Konfiguration | über TwinCAT System Manager | ||
Gewicht | ca. 60 g | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0 °C ... + 55 °C | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25 °C ... + 85 °C | ||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | ||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | ||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
Schutzart | IP20 | ||
Einbaulage | beliebig | ||
- | ja (Werkskalibrierzertifikat) | ja (ISO17025 oder DAkkS Zertifikat)) | |
Zulassung / Kennzeichnung*) | CE, EAC, UKCA | ||
**) Prüfspannung im Typ-Test, kein Produktionstest, weitere Hinweise siehe Kap. Elektrischer Anschluss
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |