Elektrischer Anschluss
Empfohlene Leitungen
Um eine störungsfreie und rauscharme Messung zu gewährleisten werden geschirmte Leitungen empfohlen. Dabei ist der Schirm der Leitung nahe an der Klemme großflächig mit der Hutschiene zu verbinden.
2/4-Leiter Anschluss
Abb.25: AnschlussStandardmäßig befinden sich beide Kanäle der EL3692 im 4-Leiter-Betrieb.
Messung an spannungsführenden Objekten
Die Messung an spannungsführenden Prüflingen (DuT) ist nur dann zulässig wenn kein Strom durch den Prüfling fließt.
Hinweis | |
Beschädigung von Geräten möglich! Die beiden Kanäle der EL3692 sind nicht galvanisch getrennt. Daher ist bei Messungen an spannungsführenden Objekten der Ein-Kanal Betrieb vorzusehen. |
Die nachfolgende Abbildung zeigt drei mögliche Anwendungsfälle, nur die ersten beiden Fälle sind möglich. Im letzten Fall kommt es entweder zu keiner Messung, da die Klemme Überspannungen an ihren Eingängen detektiert oder zu einer Fehlmessung wenn die am DuT vorhandene Spannung noch innerhalb der Messgrenzen der Klemme liegt.
Abb.26: Anschlussfälle
| |
Zulässige Spannungshöhe Die Klemme wurde unter Berücksichtigung der unter den technischen Daten angegebenen Spannungsfestigkeit entwickelt, was durch einen herstellerseitigen Type-Test nachgewiesen wurde. Es wurde kein Produktionstest je Klemme durchgeführt. |
