Einführung
Abb.4: EL36922 kanalige Widerstandsmessklemme
Die analoge Eingangsklemme EL3692 erlaubt die direkte Widerstandsmessung in 9 Messbereichen von 0...100 mΩ bis 0...10 MΩ auf 2 Kanälen.
Die Schaltung der EtherCAT-Klemme kann die Messung in 2- und 4-Leitertechnik betreiben. Die EL3692 verfügt über eine Messbereichsumschaltung, die automatisch oder durch die Steuerung erfolgen kann. Der angeschlossene Widerstand kann mit bis zu 100 Hz Updaterate ermittelt werden.
Durch die galvanische Trennung kann im einkanaligen Betrieb auch ein spannungsführendes Objekt gemessen werden. Die EtherCAT-Klemme zeigt ihren Zustand durch Leuchtdioden an. Störungen (z. B. Drahtbruch) werden durch Error-LEDs signalisiert.
Als weitere Varianten sind die EL3692-0020 mit individuellem Werkskalibrierungszertifikat und die EL3692-0030 mit externem Kalibrierzertifikat erhältlich.
Lesen Sie dazu bitte die Hinweise zum Kalibrierungszertifikat und Identifikationsmerkmale dieser Klemmen.