Autorange
Die Autorange-Funktion kann nur innerhalb der gewählten Messart den besten Messbereich wählen. Die Strom-Messbereiche stellen im Autorange-Betrieb eigene Messarten dar, d.h. ein Sprung von 1 A nach 10 A oder zurück ist nicht möglich (Grund: andere Eingangskontakte, 1 A Bereich abgesichert mit 1,25 A).
![]() | Deaktivierung Autorange (Index 0x8000:09, siehe Anmerkung) Die Autorange-Funktion wird deaktiviert, wenn der Messbereich nicht übertragen wird (Tx PDO 0x1A00 gewählt) und die Darstellung „scaled“ nicht aktiv ist. |
Die Grenzen zum Wechseln des Messbereiches liegen bei 10% über Messbereichsendwert (erweiterter Messbereich, größerer Range) und 10% des Messbereichsendwertes (kleinerer Range). Wird die Darstellung „Linksbündig“ gewählt, liegen die Grenzen bei 100% bzw. 5% des Messbereichsendwertes.