PDO-Zuordnung

Die Prozessdaten werden aus dem CoE-Verzeichnis entnommen, die Objektnummern lauten wie folgt:

SM2, PDO-Zuordnung 0x1C12

Index

Index ausgeschlossener PDOs

Größe (Byte.Bit)

Name

PDO Inhalt

0x1600

-

2.0

SAI Range

Index 0x7000:01 - Control__Disable autorange

Index 0x7000:02 - Control__Start calibration

Index 0x7000:05 - Control__Mode

Index 0x7000:09 - Control__Range

SM2, PDO-Zuordnung 0x1C13

Index

Index ausgeschlossener PDOs

Größe (Byte.Bit)

Name

PDO Inhalt

0x1A00

-

6.0

SAI Inputs
 

Index 0x6000:01 - Status__Underrange

Index 0x6000:02 - Status__Overrange

Index 0x6000:03 - Status__Extended range

Index 0x6000:04 - Status__Data invalid

Index 0x6000:05 - Status__Range invalid

Index 0x6000:06 - Status__Autorange diabled

Index 0x6000:07 - Status__Error

Index 0x6000:08 - Status__Calibration in progress

Index 0x6000:0F- Status__TxPDO State

Index 0x6000:10- Status__TxPDO Toggle

Index 0x6000:11 - Value

0x1A01

-

2.0

SAI Feedback

Index 0x6001:05 - Settings__Mode

Index 0x6001:09 - Settings__Range

Tab. 1: PDO-Zuordnung der SyncManager