Ausgangsdaten
Index 7000 SAI Range
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7000:0 | SAI Range | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
7000:01 | Disable autorange | Deaktiviert die Autorange-Funktion in der gewählten Messart ( z. B. DC Voltage) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:02 | Start calibration | Initialisiert eine automatische Korrektur des internen Messbereiches (nur wenn 0x8000:19 = 4dez | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:05 | Mode | Auswahl Messart (z.B. DC Voltage) | BIT4 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:09 | Range | Auswahl Messbereich (z.B. 10^2) | INT8 | RO | 0x00 (0dez) |