Technische Daten
Technische Daten | EL3681 | EL3681-0030 |
|---|---|---|
Anzahl Eingänge | 1, Spannung oder Strom (1 A / 10 A) | |
Technik | Digital-Multimeter mit automatischer Bereichswahl | |
Messwerte | Strom AC/DC, Spannung AC/DC **) | |
Messbereiche Spannung | 300 mV, 3 V, 30 V, 300 V | |
Spannungsfestigkeit – Zerstörgrenze | 480 V ACRMS/DC | |
Messbereiche Strom | 100 mA, 1 A; 10 A über Hochstrompfad | |
Stromfestigkeit – Zerstörgrenze | Messbereich 1 A: durch Sicherung gegeben; | |
Messverfahren | DC mit arithmetischer Mittelwertbildung AC mit Echteffektivwertbildung TrueRMS, 0..1 kHz Eingangssignal, Crest-Faktor < 3 zugelassen | |
Auflösung | 18 Bit + Vorzeichen in jedem Messbereich | |
Samplingart | simultan | |
Wandlungsmethode | DualSlope | |
Massebezug | differentiell | |
Innenwiderstand | Messbereich DC 300 mV - 300 V: 12,5 MΩ | |
Messbereich DC 100 mA - 1 A: 0,2 Ω | ||
Messbereich DC 10 A: 3 mΩ | ||
Messbereich AC 300 mV - 300 V: 1 MΩ, ca. 33 pF | ||
Messbereich AC 100 mA - 1 A: 0,2 Ω | ||
Messbereich AC 10 A: 3 mΩ | ||
Messfehler | siehe Tabelle im Kapitel „Genauigkeit“ | |
Max. Samplingrate | 62,5 ms | |
Potenzialtrennung | 1.500 V (Anschlussklemme/E-Bus) | |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 150 mA | |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager | |
Gewicht | ca. 70 g | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25 °C ... +60 °C | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40 °C ... +85 °C | |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Kalibrierungszertifikat | - | |
Kennzeichnung *) | CE, EAC, UKCA | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
**) im AC Modus arbeitet die Klemme im TrueRMS-Verfahren, erfasst digital also nicht die ca. 1,4fach größeren Scheitelwerte Vpp sondern den Effektivwert, siehe „Messverfahren“ und Kapitel „Technologie“