Eingangsdaten
Index 60n0 PMX Status (n = 0, 1, 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60n0:0 | PMX Status | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x10 (16dez) |
60n0:02 | Overvoltage | Maximal messbare Spannung ist überschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:04 | Inaccurate Voltage | Der gemessene Spannungswert ist kleiner als der im CoE-Objekt „F800:15 Inaccurate Threshold Voltage“ eingetragene Wert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:06 | Voltage Guard Warning | Eine Warngrenze des Spannungswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:07 | Voltage Guard Error | Eine Fehlergrenze des Spannungswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 60n1*** PMX Basic (n = 0, 1, 2)***
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60n1:0 | PMX Basic | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
60n1:11 | Voltage | Effektivwert der Spannung in V | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
***) nur bei EL3483-0060 | |||||
Index F600 PMX Total Status
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F600:0 | PMX Total Status | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
F600:01 | System State | Status des Gesamtsystems (als Veroderung von Voltage Guards Errors, Phasenfolge, Overvoltage, Overcurrent und Frequency Guard Error) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:02 | Grid Direction | Phasenfolge L1 - L2 - L3 richtig erkannt (bei einem rechtsdrehenden 3-Phasen-Netz) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:03 | Frequency Guard Warning | Eine Warngrenze des Frequenzswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:04 | Frequency Guard Error | Eine Fehlergrenze des Frequenzswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:0B | Power Quality Guard Warning | Eine Warngrenze des PQF-Wächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:0C | Power Quality Guard Error | Eine Fehlergrenze des PQF-Wächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:0F | TxPDO State | TRUE bei allgemeinem Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:11 | Power Quality Factor | Analoger Wert der Spannungsqualität zwischen 1,0 und 0 (siehe Grundlagen der Funktion - Power Quality Faktor) | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index F602 PMX Total Advanced
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F602:0 | PMX Total Advanced | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F602:01 | Unbalance Guard Warning | Eine Warngrenze des Unsymmetrieswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F602:02 | Unbalance Guard Error | Eine Fehlergrenze des Unsymmetrieswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index F609*** PMX Total L-L Voltages
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F609:0 | PMX Total L-L Voltages | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
F609:11 | L1-L2 Voltage | Effektivwert der Außenleiterspannung zwischen L1 und L2 in V | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F609:12 | L2-L3 Voltage | Effektivwert der Außenleiterspannung zwischen L2 und L3 in V | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F609:13 | L3-L1 Voltage | Effektivwert der Außenleiterspannung zwischen L3 und L1 in V | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
***) nur bei EL3483-0060 | |||||