EL3446 – LED und Anschlussbelegung
| |
Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Wenn Sie die Klemmstelle N nicht mit dem Nullleiter Ihres Versorgungsnetzes verbinden (z. B. bei Verwendung zur reinen Strommessung), müssen Sie die Klemmstelle N erden, damit im Fehlerfall eines Stromwandlers gefährliche Überspannungen vermieden werden! |
| |
Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Beachten Sie, dass die Stromwandler vieler Hersteller nicht im Leerlauf betrieben werden dürfen! Schließen Sie die Klemme an die Sekundärwicklung der Stromwandler an, bevor Sie die Stromwandler in Betrieb nehmen! |
EL3446 – LED und Anschlussbelegung
Abb.10: EL3446 LED und AnschlussbelegungKlemmstelle | Beschreibung | Kommentar | |
|---|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | ||
IL1 | 1 | Verbraucher/Stromwandler an Kanal 1 | Anschlüsse für die Stromwandler Kanal 1 - 3. Beachten Sie die Warnhinweise oben " Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag!" |
IL2 | 2 | Verbraucher/Stromwandler an Kanal 2 | |
IL3 | 3 | Verbraucher/Stromwandler an Kanal 3 | |
N | 4 | Null-Leiter N | |
IL4 | 5 | Verbraucher/Stromwandler an Kanal 4 | Anschlüsse für die Stromwandler Kanal 4 - 6. Beachten Sie die Warnhinweise oben " Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag!" |
IL5 | 6 | Verbraucher/Stromwandler an Kanal 5 | |
IL6 | 7 | Verbraucher/Stromwandler an Kanal 6 | |
N | 8 | Null-Leiter N | |
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
schnell blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
L1 – L6 OK | grün | an | Strom im normalen Bereich |
blinkt | Strom im kritischen Bereich (Warnschwelle überschritten - Guard Settings siehe CoE Objekt 0x80n2) | ||
aus | Strom im nicht zulässigen Bereich (Fehlerschwelle überschritten - Guard Settings siehe CoE Objekt 0x80n2) | ||
Error | rot | an | Fehler der Klemme |