EL3444 – LED und Anschlussbelegung
| |
Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Wenn Sie die Klemmstelle N nicht mit dem Nullleiter Ihres Versorgungsnetzes verbinden (z. B. bei Verwendung zur reinen Strommessung), müssen Sie die Klemmstelle N erden, damit im Fehlerfall eines Stromwandlers gefährliche Überspannungen vermieden werden! |
| |
Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Beachten Sie, dass die Stromwandler vieler Hersteller nicht im Leerlauf betrieben werden dürfen! Schließen Sie die Klemme an die Sekundärwicklung der Stromwandler an, bevor Sie die Stromwandler in Betrieb nehmen! |
EL3444 – LED und Anschlussbelegung
Abb.8: EL3444 LED und AnschlussbelegungKlemmstelle | Beschreibung | Kommentar | |
|---|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | ||
I1 | 1 | Eingang Strommessung I1 | Anschlüsse für die Spannungsmessung |
I2 | 2 | Eingang Strommessung I2 | |
I3 | 3 | Eingang Strommessung I3 | |
I4 | 4 | Eingang Strommessung I4 | |
I1‘ | 5 | Ausgang Strommessung I1 | Anschlüsse für die Stromwandler. Beachten Sie die Warnhinweise oben " Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag!" |
I2‘ | 6 | Ausgang Strommessung I2 | |
I3‘ | 7 | Ausgang Strommessung I3 | |
I4‘ | 8 | Ausgang Strommessung I4 | |
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
schnell blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
I1– I4 | grün | an | Strom im normalen Bereich |
blinkt | Strom im kritischen Bereich (Warnschwelle überschritten) | ||
aus | Strom im nicht zulässigen Bereich (Fehlerschwelle überschritten) | ||
Error | rot | an | |