Strommessbereich

Die EL34x3 bieten drei Strommessbereiche*) an. Der Messbereichsendwert vom Strom kann bei der EL3413-xxxx auf 5 A, 1 A oder 0,1 A und bei der EL3433-xxxx auf 10 A, 2 A oder 0,2 A eingestellt werden. Die richtige Einstellung des Messbereichsendwertes ist wichtig, um unnötige Messungenauigkeiten zu vermeiden. Es wird empfohlen, immer im oberen Drittel des Messbereichsendwertes zu messen.

*) EL3413-0000: Ab HW10, FW07; 100 mA ab KW35/2015;
EL3413-0120: Ab HW10, FW04;
EL3413-0001, EL3433 ab Release

Beispiel

Um bei der EL3413-xxxxx den Messbereichsendwert auf 5 A zu ändern ist im Index 0x802D:11 der Wert 500dez einzutragen.
Bei der EL3433-xxxx ist im Index 0x802D:11 der Wert 1000dez für 10 A einzutragen.

Hinweis

Beschädigung des Gerätes möglich!

Eine Überschreitung des Messbereichsendwertes kann zu falschen Messergebnissen und zu Beschädigungen der Klemme führen.