Messzykluszeit

Anzahl der Perioden, die für die Berechnung des Echteffektivwerts zugrunde gelegt werden. Je höher dieser Wert ist, umso konstanter ist der Ausgabewert der Messgrößen. Es sind ein Minimum von 4 Perioden notwendig, empfohlen werden jedoch mindesten 5 Perioden.
Der Standardwert von 10 Perioden hat sich als guter Kompromiss von Stabilität und Geschwindigkeit bewährt.

Die Messzykluszeit kann mit Hilfe des Command-Objekt (Index 0xFB00:01) verändert werden. Durch Schreiben des Subindexes 1 (Request) wird das Kommando gestartet. Dieser kann erst wieder beschrieben werden, wenn das aktuelle Kommando beendet wurde.

0x0022 Messintervall 4 Perioden
0x0122 Messintervall 5 Perioden
0x0222 Messintervall 10 Perioden (default)
0x0322 Messintervall 16 Perioden
0x0422 Messintervall 32 Perioden

Beispiel

Um den Messintervall auf 16 Perioden zu ändern ist im Index 0xFB00:01 der Wert 0322hex einzutragen.

Die Übernahme der neuen Messzykluszeit kann bis zu 10 Sekunden in Anspruch nehmen. Der Wert wird nicht im EEPROM gespeichert, nach einem Spannungsreset der Klemme ist wieder eine Messzykluszeit von 10 Perioden eingestellt. Um dieses zu vermeiden kann der Wert mit Hilfe eines Startup Parameters eingestellt werden.