PM Inputs Channel Auxiliary

STATUS

Hier kann der TxPDO Toggle dieses Kanals eingelesen werden

Index

Zeigt an, welche Kenngröße der "Value" aktuell misst.

Channel

Zeigt an, auf welchem Kanal aktuell gemessen wird.

Value

Hinter dem Value verbergen sich mehrere Kenngrößen. Ist im "Channel" der Wert 0 eingetragen, können folgende Werte eingelesen werden.

Ist im Channel der Wert 1, 2 oder 3 eingetragen, können folgende Werte der jeweiligen Phase 1, 2 oder 3 eingelesen werden.

Ist im Channel der Wert 11, 12 oder 13 eingetragen, können folgende Werte der jeweiligen Phase 1, 2 oder 3 eingelesen werden.

Die Umschaltung der einzelnen Kenngrößen erfolgt mit Hilfe der zyklischen Ausgangsvariablen "Index" (siehe auch Tabellen im Kapitel „Betriebsmodi und Einstellungen“).