Betriebsmodi und Einstellungen
Bestätigung des variablen Ausgabewertes Kanal 1 - 3
(PDOs: PM Inputs Channel 1 – 3, Subindex „Index“ [0x6000:14, 0x6010:14, 0x6020:14])
Die berechneten Werte können auf den PDOs: PM Inputs Channel 1 - 3, Subindex „Variant value“
[0x6000:1D, 0x6010:1D, 0x6020:1D] ausgegeben werden (siehe Objektbeschreibung).
Dazu sind in die PDOs: PM Outputs Channel 1 - 3, Subindex „Index“ [0x7000:01, 0x7010:01, 0x7020:01] die entsprechenden Werte für die auszugebende Messgröße einzutragen.
Werte (dez), | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
0 | Scheinleistung | 0,01 VA |
1 | Blindleistung | 0,01 var |
2 | Energie | 0,001 Wh |
3 | Leistungsfaktor λ | 0,001 |
4 | Frequenz | 0,1 Hz |
5 | Energie (negative) | 0,001 Wh |
6 | Winkel α zwischen Phase Lx und Phase L1 | 0,01° |
20 | Wirkleistung Grundschwingung | 0,01 W |
21 | Scheinleistung Grundschwingung | 0,01 VA |
22 | Blindleistung Grundschwingung | 0,01 var |
|
|
|
30 | Energie positiv | 0,001 Wh |
31 | Energie positiv (automatisch gespeichert) | 0,001 Wh |
32 | Energie (automatisch gespeichert) | 0,001 Wh |
35 | Energie negativ (automatisch gespeichert) | 0,001 Wh |
44 | Frequenz mittlere Auflösung | 0,01 Hz |
45 | Frequenz hohe Auflösung | 0,001 Hz |
46 | gehaltene Frequenz | 0,1 Hz |
47 | gehaltene Frequenz mittlere Auflösung | 0,01 Hz |
48 | gehaltene Frequenz hohe Auflösung | 0,001 Hz |
49-255 | reserviert | - |
Der Standard-Ausgabewert ist die Scheinleistung.
![]() | Firmware beachten Index 20..22 und 44/45 ab Firmware 08 (EL3413-0000) bzw. FW04 (EL3413-0120); |
Bestätigung des variablen Ausgabewertes Kanal Auxiliary
(PDO: PM Inputs Auxiliary, Subindex „Index“ 0x6030:11)
Die berechneten Werte können auf dem PDO: PM Inputs Auxiliary, Subindex „Value“ 0x6030:13 ausgegeben werden (siehe Objektbeschreibung).
Dazu ist in dem PDO: PM Outputs Auxiliary, Subindex „Index“ 0x7030:01 der entsprechende Wert für die auszugebende Messgröße einzutragen.
Werte (dez), Eintrag in Index | Bezeichnung | Einheit | |
|---|---|---|---|
0x7030:02 | 0x7030:01 | ||
0 | 0 | Neutralleiterstrom | 0,000001 A |
0 | 2 | Summe Energie (Kanal1-3) | 0,001 Wh |
0 | 4 | Frequenz | 0,1 Hz |
0 | 5 | Summe Energie (negative) (Kanal 1-3) | 0,001 Wh |
0 | 10 | Summe Wirkleistung (Kanal 1-3) | 0,01 W |
0 | 11 | Summe Scheinleistung (Kanal 1-3) | 0,01 VA |
0 | 12 | Summe Blindleistung (Kanal 1-3) | 0,01 var |
0 | 15 | Summe Strom (addierte Effektivwerte!) | 0,000001 A |
0 | 20 | Summe Wirkleistung Grundschwingung | 0,01 W |
0 | 21 | Summe Scheinleistung Grundschwingung | 0,01 VA |
0 | 22 | Summe Blindleistung Grundschwingung | 0,01 var |
0 | 30 | Summe Energie positiv | 0,001 Wh |
0 | 31 | Summe Energie positiv (automatisch gespeichert) | 0,001 Wh |
0 | 32 | Summe Energie (automatisch gespeichert) | 0,001 Wh |
0 | 35 | Summe Energie negativ (automatisch gespeichert)(Betrag) | 0,001 Wh |
0 | 44 | Frequenz mittlere Auflösung | 0,01 Hz |
0 | 45 | Frequenz hohe Auflösung | 0,001 Hz |
0 | 46 | gehaltene Frequenz | 0,1 Hz |
0 | 47 | gehaltene Frequenz mittlere Auflösung | 0,01 Hz |
0 | 48 | gehaltene Frequenz hohe Auflösung | 0,001 Hz |
0 | 100 | ADC Temperatur | 0,1°C |
1..3 | 0 | Berechnung läuft |
|
1..3 | 1..21 | Effektivwert der x-ten Oberschwingung (Strom) | 0,000001 A |
1..3 | 51..71 | Verhältnis der x-ten Oberschwingung zur Grundschwingung (Strom) | 0,01% |
1..3 | 100 | Berechnung läuft |
|
1..3 | 101..121 | Effektivwert der x-ten Oberschwingung (Spannung) | 0,0001 V |
1..3 | 151..171 | Verhältnis der x-ten Oberschwingung zur Grundschwingung (Spannung) | 0,01% |
11..13 | 0 | Scheinleistung von Phase x | 0,01 VA |
11..13 | 1 | Blindleistung von Phase x | 0,01 var |
11..13 | 2 | Energie von Phase x | 0,001 Wh |
11..13 | 3 | Leistungsfaktor λ von Phase x | 0,001 |
11..13 | 4 | Frequenz von Phase x | 0,1 Hz |
11..13 | 5 | Energie (negative) von Phase x | 0,001 Wh |
11..13 | 6 | Winkel α zwischen Phase x und Phase 1 | 0,01° |
11..13 | 10 | Wirkleistung von Phase x | 0,01 W |
11..13 | 11 | Strom von Phase x | 0,000001 A |
11..13 | 12 | Spannung von Phase x | 0,0001 V |
11..13 | 20 | Wirkleistung Grundschwingung | 0,01 W |
11..13 | 21 | Scheinleistung Grundschwingung | 0,01 VA |
11..13 | 22 | Blindleistung Grundschwingung | 0,01 var |
11..13 | 23 | Cos φ = Pfund / Sfund with sign from Q1 | 0,001 |
11..13 | 24 | Cos φ = Pfund / Sfund | 0,001 |
11..13 | 30 | Energie positiv | 0,001 Wh |
11..13 | 31 | Energie positiv (automatisch gespeichert) | 0,001 Wh |
11..13 | 32 | Energie (automatisch gespeichert) | 0,001 Wh |
11..13 | 35 | Energie negativ (automatisch gespeichert)(Betrag) | 0,001 Wh |
11..13 | 44 | Frequenz mittlere Auflösung | 0,01 Hz |
11..13 | 45 | Frequenz hohe Auflösung | 0,001 Hz |
11..13 | 46 | gehaltene Frequenz | 0,1 Hz |
11..13 | 47 | gehaltene Frequenz mittlere Auflösung | 0,01 Hz |
11..13 | 48 | gehaltene Frequenz hohe Auflösung | 0,001 Hz |
![]() | Firmware beachten Index 15, 20..22, 23 und 44/45 ab Firmware 08 (EL3413-0000) |