EL3413-0120

LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
schnell blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
IN Error | rot | an | Überstrom Nullleiter (Strom > 11 A) |
IL1 OK | grün | an | Strom IL1 ok |
IL1 Error | rot | an | Überstrom an L1. |
IL2 OK | grün | an | Strom IL2 ok |
IL2 Error | rot | an | Überstrom an L2. |
IL3 OK | grün | an | Strom IL3 ok |
IL3 Error | rot | an | Überstrom an L3. |
ccw | grün | an | linksdrehendes Feld richtig erkannt |
cw | grün | an | rechtsdrehendes Feld richtig erkannt |
L1 OK | grün | an | Spannung an L1 und Nulldurchgang erkannt. Spannung > 5 V (L1-N) |
L1 Error | rot | an | Über- oder Unterspannung an L1. Spannung < 5 V oder Spannung > 130 V (L1-N) |
L2 OK | grün | an | Spannung an L2 und Nulldurchgang erkannt. Spannung > 5 V (L2-N) |
L2 Error | rot | an | Über- oder Unterspannung an L2. Spannung < 5 V oder Spannung > 130 V (L2-N) |
L3 OK | grün | an | Spannung an L3 und Nulldurchgang erkannt. Spannung > 5 V (L3-N) |
L3 Error | rot | an | Über- oder Unterspannung an L3. Spannung < 5 V oder Spannung > 130 V (L3-N) |
Anschlussbelegung

| |
Stromwandler nicht im Leerlauf betreiben! Beachten Sie, dass die Stromwandler vieler Hersteller nicht im Leerlauf betrieben werden dürfen! Schließen Sie die EL3413 an die Sekundärwicklung der Stromwandler an, bevor Sie die Stromwandler in Betrieb nehmen! |
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
IL1 | 1 | Eingang Strommessung der Phase L1 |
IL2 | 2 | Eingang Strommessung der Phase L2 |
IL3 | 3 | Eingang Strommessung der Phase L3 |
IN | 4 | Eingang Strommessung des Neutralleiters (Sternpunkt) |
IL1' | 5 | Ausgang Strommessung der Phase L1 |
IL2' | 6 | Ausgang Strommessung der Phase L2 |
IL3' | 7 | Ausgang Strommessung der Phase L3 |
N | 8 | Nullleiter |
| |
Erdung der Klemmstelle N bei Strommessung! Wenn Sie die Klemmstelle N nicht mit dem Nullleiter Ihres Versorgungsnetzes verbinden (z. B. bei Verwendung der Klemme zur reinen Strommessung) und den Strommesskanal IN nutzen, müssen Sie die Klemmstelle N erden, damit im Fehlerfall eines Stromwandlers gefährliche Überspannungen vermieden werden. Das Erden des N-Punkts ist nicht zwingend erforderlich, wenn nur die galvanisch isolierten Stromkanäle verwendet werden. |
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
L1 | 1' | Eingang Spannungsmessung der Phase L1 |
L2 | 2' | Eingang Spannungsmessung der Phase L2 |
L3 | 3' | Eingang Spannungsmessung der Phase L3 |
N | 4' | Nullleiter |
| 5' | n.c. |
| 6' | n.c. |
| 7' | n.c. |
N | 8' | Nullleiter |