Verkabelung

1. Verbinden Sie das Anschlussgehäuse der Wandler mit der Messeinheit zur verteilten Leistungsmessung (z. B. EL3475, EL3475-xxxx) über:
Verkabelung 1:

Hinweis zum Anschluss der Messeinheit

Wir empfehlen den Anschluss über das vorkonfektionierte Sensorkabel,

  • da diese Verbindung eine einfache und schnelle Montage und Demontage ermöglicht und
  • der Kontakt über diesen Anschluss nach Schutzart IP65/67 vollständig gegen Berührung (staubdicht) und Feuchtigkeit geschützt ist.
2. Stecken Sie dazu den RJ45-Stecker der Anschlussleitung so mit in die RJ45-Buchse des Wandlergehäuses, dass die aufgedruckten Pfeile zueinander passen und schiebben den Stecker soweit in die Buchse, bis dieser hörbar einrastet.
Verkabelung 2:Abb.14: Sekundärseite des Wandlers mit der Messeinheit verbinden
3. Verriegeln Sie die Verbindung zusätzlich mit dem roten Rastring am Steckergehäuse.
Verkabelung 3:Abb.15: Verbindung zur Messeinheit verriegeln

Alternative Anschlussmöglichkeit für den Laborbetrieb

 

Über die Position der Rastnase können sie festlegen, ob der Stecker im Anschlussgehäuse einrastet:

 

 

Verkabelung 4:

 

  • Rastnase außerhalb der flexiblen Hülle:
    • Stecker rastet im Anschlussgehäuse ein

 

 

Verkabelung 5:

 

  • Rastnase innerhalb der flexiblen Hülle:
    • Stecker rastet nicht im Anschlussgehäuse ein.

Hinweis

Alternative Anschlussmöglichkeit nur für den Laborbetrieb

Die oben beschriebene Lösung ist geeignet für den Laborbetrieb und wird für industrielle Umgebung nicht empfohlen.

  • Beachten Sie, dass nach dem Einrasten keine werkzeuglose Demontage mehr möglich ist!