Allgemeine technische Daten
Analoge Eingänge | EL3314 |
|---|---|
Anzahl Eingänge | 4 |
Thermoelement-Sensortypen, Messgrößen | Typ B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U (Voreinstellung: Typ K), mV-Messung |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Max. Leitungslänge zum Thermoelement | 30 m (ohne Schutzmaßnahmen), bei größeren Kabellängen ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen |
Auflösung | intern 16 Bit |
Samplingart | multiplex |
Massebezug | differentiell |
Wandlungszeit | ca. 2,5 s bis 10 ms, |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz typ. |
Softwarefilter | 5 Hz…30 kHz, einstellbar, Notch-Charakteristik; Voreinstellung: deaktiviert |
Drahtbrucherkennung | ja (abschaltbar) |
Unterstützt Funktion NoCoeStorage | ja, ab Firmware 01 |
Spannungsmessung | EL3314 |
|---|---|
Messbereich, technisch nutzbar | ca. ± 78 mV |
Messbereiche (nominell) und Auflösung | ± 30 mV (1 µV pro Digit, somit max. 32,768 mV darstellbar) ± 60 mV (2 µV pro Digit, somit max. 65,536 mV darstellbar) ± 75 mV (4 µV pro Digit, somit max. 131 mV darstellbar, techn. Nutzbaren Messbereich beachten) Die Messbereiche 30 und 60 mV sind in Software ausgeführt zur Erhöhung der Auflösung und nutzen immer denselben elektrischen Messbereich von ± 75 mV. |
Messunsicherheit | Siehe Messung ±30 mV...±75 mV |
Temperaturmessung | EL3314 |
|---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ± 75 mV |
Messbereiche 1) | Typ B: +200...+1820°C Typ C: 0...+2320°C Typ E: -270...+1000°C Typ J: -210...+1200°C Typ K: -270…+1372°C (Voreingestellt) Typ L: -50...+900°C Typ N: -270…+1300°C Typ R: -50...+1768°C Typ S: -50...+1768°C Typ T: -270…+400°C Typ U: -50...+600°C |
Auflösung | Temperaturdarstellung 0,1/0,01°C pro Digit, Voreinstellung 0,1°C Hinweis: Intern wird mit 16 Bit auf den Messbereichsendwert gerechnet, je nach eingestelltem Thermoelement kommt es also bei „Auflösung 0,01°C“ zu Wertesprünge >0,01°C; z. B. Typ K: ca. 0,04°C. |
Messunsicherheit | Siehe Messung Thermoelemente |
1) ab FW10, Rev0025
Versorgung und Potentiale | EL3314 | |
|---|---|---|
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 200 mA | |
Differenzspannung zwischen +TC und -TC | Empfohlener Einsatzbereich | jew. Messbereich |
Zerstörgrenze kurzzeitig/dauerhaft | ±15 V | |
Max. Potential der verdrillten TC-Enden untereinander (nicht isolierte/geerdete TC) | Empfohlener Einsatzbereich | ±2 V |
Zerstörgrenze kurzzeitig/dauerhaft | ±15 V | |
Max. Potential UCM (CommonMode-Spannung) der verdrillten TC gegen GND | Empfohlener Einsatzbereich | Nicht anwendbar, da GND nicht zugänglich |
Zerstörgrenze kurzzeitig/dauerhaft | ||
Max. Potenzial verdrillte TC oder GND gegen SGND oder 0V-Power | Empfohlener Einsatzbereich | ±30 V |
Zerstörgrenze kurzzeitig/dauerhaft | ±50 V | |
Potentialtrennung: Max Potenzial verdrillte TC oder GND gegen Busseite | Empfohlener Einsatzbereich und Zerstörgrenze kurzzeitig/dauerhaft | 500 V |
Kommunikation | EL3314 |
|---|---|
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Breite im Prozessabbild | max. 16 Byte Input, |
Distributed Clocks | - |
Umgebungsbedingungen | EL3314 |
|---|---|
zulässiger Umgebungstemperatur-bereich im Betrieb | -25 °C … +60 °C (erweiterter Temperaturbereich), ab Firmware 06 |
zulässiger Umgebungstemperatur-bereich bei Lagerung | -40 °C … +85 °C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Allgemeine Daten | EL3314 |
|---|---|
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
Gewicht | ca. 60 g |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Einbaulage | beliebig |
Normen und Zulassungen | EL3314 |
|---|---|
Schutzart | IP20 |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Kennzeichnung / Zulassung*) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |
cFMus | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |
Klemme | Erweiterte Eigenschaften | |||
|---|---|---|---|---|
Galvanische Trennung | TwinSAFE SC | hochpräzise | Kalibrierzertifikat | |
Nein | Nein | Nein | Nein | |
Ja | Nein | Ja | Nein | |
Nein | Nein | Ja | Nein | |
Nein | Nein | Ja | Externes Kalibrierzertifikat (ISO17025 oder DAkkS Zertifikat) | |
Nein | Ja | Nein | Nein | |
Ja | Ja | Ja | Nein | |