Beispielprogramm zur individuellen Temperaturberechnung in der PLC
Die Klemmen der Serie EL331x-xxxx dienen zur bequemen Temperaturmessung mit Thermoelementen. Dazu haben sie diverse Umrechnungstabellen für verschiedene Thermoelement-Typen sowie auch eine interne Kaltstellenmessung implementiert. Ggf. soll aber ein besonderer Thermoelementtyp verwendet werden, der nicht in der Firmware hinterlegt ist. Dann bietet sich bei den EL331x der folgende Weg an:
- Erfassen der Thermoelement-Spannung an der Klemme im Spannungsmodus der EL331x
- Erfassen der klemmeninternen Kaltstellentemperatur (Cold Junction, CJ). Sie wird im CoE für jeden Kanal angeboten.
- Verrechnen der beiden Werte in der Steuerung/PLC in Ansehung der gewünschten Linearisierungskurve/Tabelle zur Temperatur am Messort.
Dieser Rechenweg der Kaltstellen-Kompensation (engl: CJC, Cold Junction Compensation) entspricht in etwa dem was für die implementierten Typen in der Klemme hinterlegt ist.
Das Beispielprogramm realisiert einen solchen Vorgang und liefert einen Temperaturwert unter Berücksichtigung der kanalweisen Kaltstellentemperatur aus dem CoE. Beispielhaft wird die Klemme zwischen Spannungsmessung und Temperaturmessung im Typ K kontinuierlich umgeschaltet, damit dadurch ein Vergleich beider Temperaturwerte ermöglicht wird. Im Folgenden ist eine Aufzeichnung der Messwerte von Kanal 1 der EL3314 an Typ K Thermoelement mit dem TwinCAT Scope dargestellt (Einheit in 0,1 °C):
Abb.174: Blau: Temperaturwerte aus der PLC-Berechnung; Rot: PDO-Werte im TemperaturmessbereichHinweise:
- die EL331x-xxxx bietet noch einen dritten Weg der Temperaturermittlung an, über eine extern gemessene Kaltstelle, siehe dazu das Kapitel „Betrieb mit externer Vergleichstelle“ in dieser Dokumentation.
- Das Beispielprogramm arbeitet mit einer Stützstellentabelle mit 10 Einträgen für ein Typ K Thermoelement. Wird ein anderes Thermoelement verwendet, sind die Werte dementsprechend anzupassen. Die Einträge in der Feldvariable „aTCElement“ sind in µV, den Temperaturwerten von ‑30°C bis +60°C in 10° Schritten zugeordnet, anzugeben. Die Zuweisung des Wertes für „nBuffer_INT“ im nState=14 in MAIN ist ebenfalls anzupassen (z.B. 5 für Typ N Thermoelement).
- Das Beispielprogramm enthält eine Variable „stUserNetId“ in dem Funktionsblock „FB_COE_ACCESS“, in dem die AMS-Net-ID der zu verwendenden Konfiguration einzutragen ist. Er wird u.a. für das Auslesen der Kaltstellentemperaturen benötigt. Falls die Klemme nicht an erster Position nach dem Koppler positioniert ist, muss auch der Eintrag der Variable „nUserSlaveAddr“ angepasst werden.
- Nach dem Starten des Programms wird die Klemme in den „NoCoEStorage“ Zustand versetzt, damit es durch die fortlaufenden CoE Zugriffe für das Umschalten der Messungsarten Temperatur und Spannung nicht langfristig zu einer Beschädigung des internen EEPROMS der Klemme kommt. Wenn die EL331x im realen Einsatz immer nur im Spannungsmessmodus arbeitet, ist dieses Umschalten nicht nötig.
- Es ist zu beachten dass die EL331x-xxxx die Kennlinie über ein Polynom zweiten Grades approximiert und damit genauere Temperaturwerte liefert als die Berechnung durch das Beispielprogramm, das lediglich eine lineare Interpolation zwischen den Stützpunkten durchführt.
Abb.175: Aufbau zum Beispielprogramm zur „separaten Temperaturberechnung mit CJC in der PLC“Download: Programmlink
Vorbereitungen zum Starten des Beispielprogramms (tnzip-Datei/TwinCAT 3)
- Nach Klick auf den Download-Button speichern Sie das Zip-Archiv lokal auf ihrer Festplatte und entpacken die *.tnzip-Archivdatei in einem temporären Ordner.
- Wählen Sie die zuvor entpackte .tnzip-Datei (Beispielprogramm) aus.
- Ein weiteres Auswahlfenster öffnet sich: wählen nun Sie das Zielverzeichnis, wo das Projekt gespeichert werden soll.
- Die generelle Vorgehensweise für die Inbetriebnahme der PLC bzw. dem Start des Programms kann u. a. den Klemmen‑Dokumentationen oder der EtherCAT-Systemdokumentation entnommen werden.
Abb.176: Öffnen des *. tnzip-ArchivesAusschnitt aus dem Beispielprogramm:
Deklarationsteil:
// THIS CODE IS ONLY AN EXAMPLE - YOU HAVE TO CHECK APTITUDE FOR YOUR APPLICATION
PROGRAM MAIN
VAR
nBuffer_INT : INT; // Buffer for reading or writing values from/to CoE objects
aTCElement : ARRAY[0..9] OF REAL := // Type K µV entries in 10°C Steps:
[-1156, -778, -392, 0, 397, 798, 1203, 1612, 2023, 2436];
nTabIndex : INT; // Index of node in table
nT_start : INT := -300; // -30°C for 0.1°C resolution
nT_ResTab : REAL := 100; // 10°C resultion of table (for 0.1°C resolution of values)
// Variables for calculation:
// ---------------------------
nDiff_U_node2node : REAL; // Voltage difference of two nodes
nDiff_U_node2U_TC : REAL; // Voltage difference of node and U TC
nSlope : REAL; // Slope for 1st interpolation (temperature to voltage)
nResidual : REAL; // Residual value for interpolation
nRelation : REAL; // Relation for 2nd interpolation (voltage to temperature)
// ===========================
nU_TC : REAL; // Voltage of temperature inkl. CJC
nT_CJ : REAL; // Cold junction temperature
nU_CJ : REAL; // Corresponding voltage of CJ
nT_Result : INT; // Resulting Temperatur (resolution 0.1°C)
END_VARAusführungsteil (nState=100):
// Cold junction temperature by CoE:
nT_CJ := INT_TO_REAL(nBuffer_INT);
// 1. Convert temperature to voltage:
// ========================================================================
// Determinate index of table:
nTabIndex := TRUNC_INT((nT_CJ - nT_start)/nT_ResTab);
// Calculate difference of two values with real value between them:
nDiff_U_node2node := (aTCElement[nTabIndex+1]-aTCElement[nTabIndex]);
// Get residual value of real value with integer value:
nResidual := nT_CJ - (nTabIndex * nT_ResTab + nT_start);
// Calculate slope nSlope = DY / DX:
nSlope := nDiff_U_node2node/nT_ResTab;
// Calculate interpolated voltage of the cold junction (m*x+b):
nU_CJ := nSlope * nResidual + aTCElement[nTabIndex];
// ========================================================================
// 2. Add this value to the PDO value:
nU_TC := INT_TO_REAL(nTC_Inputs_Value) + nU_CJ;
// ========================================================================
// 3. Convert calculated voltage to temperature:
// ========================================================================
// Search index of higher target node:
nTabIndex := 0;
// Loop as long U TC is greater than a node:
WHILE nU_TC > aTCElement[nTabIndex] DO
nTabIndex := nTabIndex + 1;
END_WHILE
// Loop ended with resulting nTabIndex
IF nTabIndex = 0 THEN
// Temperature is below first table entry: end here
nT_Result := nT_start;
ELSE
// Voltage difference between U_TC and lower target node
nDiff_U_node2U_TC := nU_TC - aTCElement[nTabIndex-1];
// Voltage difference between two target nodes with U_TC nested between them:
nDiff_U_node2node := aTCElement[nTabIndex]-aTCElement[nTabIndex-1];
// Relation of the two differencies:
nRelation := nDiff_U_node2U_TC/nDiff_U_node2node;
// Resulting temperature in 0.1°C resoltion:
nT_Result := REAL_TO_INT(nT_start + (nRelation+nTabIndex-1) * nT_ResTab);
END_IF