Limit 1 und Limit 2 (nicht für EL3318)

Limit 1 (Index 0x80n0:13) und Limit 2, , (Index 0x80n0:14)

Die Limit-Funktion erfolgt über Index 0x80n0:07 „Enable Limit 1“ und Index 0x80n0:08 „Enable Limit 2“.

Es kann ein Temperaturbereich eingestellt werden, der von den Werten in den Indizes 0x80n0:13 „Limit 1“und 0x80n0:14 „Limit 2“begrenzt wird.

Beim Überschreiten der Grenzwerte werden die Bits in den Indizes 0x60n03 „Limit 1“ und 0x60n05 „Limit 2“ auf 1 gesetzt.

Der Temperaturwert wird in 0,1°C Auflösung eingegeben.

Beispiel:

Limit 1= 30°C
Wert Index 0x80n0:13 = 300