EL3311 - Eingangsdaten

Index 6000 TC Inputs

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

6000:0

TC Inputs

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x11 (17dez)

6000:01

Underrange

Messbereich unterschritten.

BOOLEAN

RO

0x00 (FALSE)

6000:02

Overrange

Messbereich überschritten.
("Leitungsbruch" zusammen mit "Error" [Index 0x6000:07])

BOOLEAN

RO

0x00 (FALSE)

6000:03

Limit 1

Grenzwertüberwachung

0: nicht aktiviert
1: Grenzbereich überschritten
2: Grenzbereich unterschritten

BIT2

RO

0x0 (0dez)

6000:05

Limit 2

Grenzwertüberwachung

0: nicht aktiviert
1: Grenzbereich überschritten
2: Grenzbereich unterschritten

BIT2

RO

0x0 (0dez)

6000:07

Error

Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Leitungsbruch, Overrange, Underrange).

BOOLEAN

RO

0x00 (FALSE)

6000:0F

TxPDO State

Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid).

BOOLEAN

RO

0x00 (FALSE)

6000:10

TxPDO Toggle

Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden.

BOOLEAN

RO

0x00 (FALSE)

6000:11

Value

Analoges Eingangsdatum
(Auflösung: siehe Konfigurationsdaten Index 0x8000:02)

INT16

RO

0x0000 (0dez)