Filter (Wandlungszeiten)
Die Klemmen EL331x sind mit folgenden digitalen Filtern ausgestattet, vgl. den Datenfluss in Kapitel Datenverarbeitung
- Filter 1: im ADC, „ADC-Filter“
- in allen EL331x
- Einstellung im CoE 0x80n0:15
- je höher die Filterfrequenz, desto schneller ist die Wandlungszeit.
- haben immer Notchfilter/Kerbfilter-Verhalten (Mittelwertfilter)
- die Filterfrequenzen werden für alle Kanäle der Klemmen EL331x zentral über den Index 0x8000:15 (Kanal 1) eingestellt. Die entsprechenden höherkanaligen Indizes 0x8010:15, 0x8020:15, 0x8030:15 etc. der EL3312/EL3314/EL3318 haben keine Funktion
- „Enable Filter“ in CoE 0x80n0:06 hat keine Funktion, der ADC-Filter ist immer aktiv
- Filter 2: in Firmware, „MC Filter (Software-Filter im Mikrocontroller (MC)“
- Nur bei EL3314-0002, EL3314-0092, EL3314-0010/0020/0030
- Einstellung im CoE 0x80n0:1A: inactiv/IIR/FIR
Filterverhalten
Beispiel IIR Tiefpass 100 Hz:
Abb.158: Beispiel IIR Tiefpass 100HzDie Notchfilter/Kerbfilter dämpfen die benannte Frequenz und Vielfache davon, hier am Beispiel 50 Hz FIR,
Typischer Frequenzganz eines Notch-Filters, eingestellt auf 50 Hz:
Abb.159: Beispiel Notchfilter/KerbfilterWandlungszeit/Update-Rate aus Filter 1 (ADC Filter)
Die Wandlungszeit steht in folgender Abhängigkeit:
Aktive Kanäle * Anzahl Messungen * Periode Filter + Rechenzeit = Wandlungszeit
Beispiel: EL3311 (1 Kanal), 3 Messungen (Thermoelement, Drahtbruch, Vergleichstelle), Filter 50 Hz
1 Kanal * 3 Messungen * (1/50 Hz) + 3 ms ≈ 63 ms
Beispiel: EL3314 (2 Kanäle), 3 Messungen (Thermoelement, Drahtbruch, Vergleichstelle), Filter 50 Hz
2 Kanäle * 3 Messungen * (1/50 Hz) + 6 ms ≈ 126 ms
Beispiel: EL3314 (4 Kanäle), 3 Messungen (Thermoelement, Drahtbruch, Vergleichstelle), Filter 50 Hz
4 Kanäle * 3 Messungen * (1/50 Hz) + 12 ms ≈ 252 ms
Typische Wandlungszeiten mit 3 Messungen (Thermoelement, Drahtbruch, Vergleichstelle)
Wandlungszeiten in Abhängigkeit der Filterfrequenzen:
| Wandlungszeit (Updatezeit) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Filterfrequenz | EL3311 | EL3312 | EL3314 | EL3314-0010 | EL3318 |
5 Hz | 0,6 s | 1,2 s | 2,4 s | 1,6 s | 3,5 s |
10 Hz | 0,3 s | 0,6 s | 1,2 s | 800 ms | 1,75 s |
50 Hz | 63 ms | 126 ms | 250 ms | 165 ms | 380 ms |
60 Hz | 53 ms | 106 ms | 210 ms | 145 ms | 320 ms |
100 Hz | 33 ms | 66 ms | 130 ms | 86 ms | 200 ms |
500 Hz | 9 ms | 18 ms | 33 ms | 26 ms | 70 ms |
1000 Hz | 6 ms | 12 ms | 24 ms | 18 ms | 50 ms |
2000 Hz | 5 ms | 10 ms | 20 ms (14 ab FW10) | 14 ms | 40 ms |
3750 Hz | 4 ms | 8 ms | 19 ms (12 ab FW10) | 12 ms | 35 ms |
7500 Hz | 4 ms | 7 ms | 19 ms (10 ab FW10) | 12 ms | 30 ms |
15000 Hz | 3 ms | 7 ms | 19 ms (9 ab FW10) | 12 ms | 30 ms |
30000 Hz | 3 ms | 7 ms | 19 ms (8 ab FW10) | 12 ms | 30 ms |
mV-Bereich | 3 ms | 6 ms | 12 ms | 12 ms | 25 ms |
Wandlungszeiten in Abhängigkeit der Filterfrequenzen, EL3314-0002 (ab FW02), EL3314-0092:
Filterfrequenz | EL3314-0002, EL3314-0092 |
|---|---|
50/60 Hz | 114 ms |
2,5 Hz | 2400 ms |
5 Hz | 1200 ms |
10 Hz | 600 ms |
16,6 Hz | 360 ms |
20 Hz | 300 ms |
50 Hz | 122 ms |
60 Hz | 102 ms |
100 Hz | 62 ms |
200 Hz | 31 ms |
400 Hz | 17 ms |
800 Hz | 10 ms |
1000 Hz | 8 ms |
2000 Hz | 5 ms |
4000 Hz | 4 ms |
mV-Bereich | 4 ms |
Wandlungszeit aus Filter 2 (MC Filter)
Sofern vorhanden, kann der MC-Filter den Temperaturwert weiter dämpfen. Die finale Wandlungsrate ergibt sich aus der im ADC eingestellten Wandlungszeit (Tabelle im vorigen Abschnitt) und der MC-Einstellung nach
FFilterfrequenz final [Hz] = 1 / (k * tWandlungszeit ADC)
mit k als Maß für den Signalanstieg bis auf 70 % (-3 dB) nach
Filterbezeichnung | k | Verhalten |
|---|---|---|
FIR4 | 3 | Notchfilter/Kerbfilter-Verhalten |
FIR8 | 6 | |
FIR16 | 12 | |
FIR32 | 23 | |
IIR0 | 2 | Tiefpassverhalten |
IIR1 | 5 | |
IIR2 | 10 | |
IIR3 | 19 |
Beispiel: bei der EL3314-0010 mit ADC-Filter 50 Hz (somit lt. o. a. Tabelle 166 ms) und FIR16 ergibt sich FFilterfrequenz final = 1 / (12 * 166 ms) = 0,5 Hz.