EL3314-0002 - Konfigurationsdaten

Index 80n0 TC Settings Ch.(n+1) (für 0 ≤ n ≤ 3)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

80n0:0

TC Settings

Maximaler Subindex

UINT8

RW

0x1A (26dez)

80n0:01

Enable user scale

Die Anwender Skalierung ist aktiv.

BOOLEAN

RW

0x00 (FALSE)

80n0:02

Presentation

0: 0,1 °C/digit

2: 0,01 °C/digit (default)

3: 0,001 °C/digit

UINT8

RW

0x02 (2dez)

80n0:05

Siemens bits

Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits als Statusanzeige eingeblendet.

BOOLEAN

RW

0x00 (FALSE)

80n0:06

Enable filter

Diese Einstellung aktiviert im Allgemeinen die Basis-Filter im Objekt 0x80n0:15. In der EL33xx sind diese technisch im ADC realisiert und deshalb nicht abschaltbar, auch wenn in diesem Objekt als "deaktiviert" eingestellt wird.

BOOLEAN

RW

0x00 (FALSE)

80n0:07

Enable limit 1

Limit 1 aktiviert

BOOLEAN

RW

0x00 (FALSE)

80n0:08

Enable limit 2

Limit 2 aktiviert

BOOLEAN

RW

0x00 (FALSE)

80n0:0A

Enable user calibration

Freigabe des Anwender Abgleichs

BOOLEAN

RW

0x00 (FALSE)

80n0:0B

Enable vendor calibration

Freigabe des Hersteller Abgleichs

BOOLEAN

RW

0x01 (TRUE)

80n0:0C

Coldjunction compensation

0: intern (default)

1: no
Die Vergleichsstellenkompensation ist nicht aktiv

2: Extern process data
Die Kaltstellenkompensation erfolgt über die Prozessdaten (Auflösung [1/10]°C)

UINT8

RW

0x00 (0dez)

80n0:0E

Disable wire break detection

0: Drahtbrucherkennung ist aktiv
1: Drahtbrucherkennung ist nicht aktiv

BOOLEAN

RW

0x00 (FALSE)

80n0:11

User scale offset

Offset der Anwenderskalierung

Einstellbare Werte: -32768…32767

INT16

RW

0x0000 (0dez)

8000:12

User scale gain

Gain der Anwenderskalierung.
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16.
Der Wert 1 entspricht 65536 (0x00010000)

Einstellbare Werte: -2147483648…2147483647

INT32

RW

0x00010000 (65536dez)

80n0:13

Limit 1

Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits (Auflösung 0,1 °C)

Einstellbare Werte: -32768…32767

INT32

RW

0x00000000 (0dez)

80n0:14

Limit 2

Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits (Auflösung 0,1 °C)

Einstellbare Werte: -32768…32767

INT32

RW

0x00000000 (0dez)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

80n0:15

Filter settings

Dieses Objekt bestimmt die digitalen Basis-Filtereinstellungen.

UINT16

RW

0x0014 (20dez)

0: 2,5 Hz
1: 5 Hz
2: 10 Hz
3: 16,6 Hz
4: 20 Hz
5: 50 Hz
6: 60 Hz
7: 100 Hz
8: 200 Hz
9: 400 Hz
10: 800 Hz
11: 1000 Hz
12: 2000 Hz
13: 4000 Hz
20: 50/60 Hz

80n0:17

User calibration offset

Anwender Offset Abgleich

UINT16

RW

0x0000 (0dez)

80n0:18

User calibration gain

Anwender Gain Abgleich

UINT16

RW

0xFFFF (65535dez)

80n0:19

TC Element

Thermoelement (Implementierter Temperaturbereich) bzw. Messgröße

UINT16

RW

0x0000 (0dez)

0: Typ: K -270°C bis 1372°C
1: Typ: J -210°C bis 1200°C
2: Typ: L  -50°C bis 900°C
3: Typ: E -270°C bis 1000°C
4: Typ: T -270°C bis 400°C
5: Typ: N -270°C bis 1300°C
6: Typ: U -50°C bis 600°C
7: Typ: B 200°C bis 1820°C
8: Typ: R -50°C bis 1768°C
9: Typ: S -50°C bis 1768°C
10: Typ: C 0°C bis 2329°C

100:  ± 78 mV 1 µV Auflösung)
103:  ± 2,5 V 1 µV Auflösung)
250: no evaluation

80n0:1A

MC Filter

Die Klemme verfügt über einen zusätzlichen optionalen Software-Filter im Microcontroller (MC), der über diese Einstellung parametriert werden kann

INT16

RW

0x0000 (0dez)

0: Inaktiv
1: IIR 1
2: IIR 2
3: IIR 3
4: IIR 4
5: FIR 4
6: FIR 8
7: FIR 16
8: FIR 32