Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose

EL3202-00x0

Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 1:
Abb.8: Anschlussbelegung EL3202-0010/-0020/-0030
Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 2:

Vierleiter-Anschluss

Die hochpräzisen Klemmen EL3202-0010/0020/0030 dürfen bestimmungsgemäß nur in 4-Leiter Anschlusstechnik betrieben werden!

EL3202-00x0 - Anschlussbelegung

Klemmstelle

Nr.

Kommentar

+R1

1

Eingang +R1, stromführend

+RL1

2

Eingang +RL1, stromlose Sense-Leitung

-R1

3

Eingang -R1, stromführend

-RL1

4

Eingang -RL1, stromlose Sense-Leitung

+R2

5

Eingang +R2, stromführend

+RL2

6

Eingang +RL2, stromlose Sense-Leitung

-R2

7

Eingang -R2, stromführend

-RL2

8

Eingang -RL2, stromlose Sense-Leitung

Hinweis

Erhöhte Messunsicherheit bei Signalbündelung der AGND-Leitung

Bei dieser Klemme sind die AGND-Kontakte (Signalrückleitung -R) in der Klemme verbunden.
Sollen anlagenseitig die Anschlussleitungen reduziert werden, so kann für alle n RTD-Sensoren an dieser Klemme eine Leitung statt n Leitungen verwendet werden.
Da aber jeder Kanal einzeln seinen Messstrom (einige 100 µA, siehe Erläuterungen Kapitel „RTD-Messung in EL32xx“) permanent treibt, fließen dann alle n RTD-Ströme über eine Leitung. Es kommt dort zu einem n-fach erhöhten Spannungsabfall, den die ratiometrische Spannungsmessung in der Klemme mit erfasst.
Das Ergebnis ist das gleiche wie bei langen Leitungen. Sollen RTD-Sensoren so angeschlossen werden, empfiehlt sich eine anlagenseitige Überprüfung und ggf. Kompensation mittels WireCalibration CoE 0x80n0:1B (dazu Spannungsfall in scheinbaren Leitungswiderstand umrechnen) oder UserScale 0x80n0:11/12.
Da die Leitungswiderstände temperaturabhängig sind und der Messstrom vom RTD-Widerstand abhängt, kann mit einer solchen statischen „Kompensation“ jedoch nicht die Messunsicherheit wie beim Betrieb mit zwei kurz angeschlossenen Leitungen erreicht werden.

Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 3:

Anschluss analoger RTD-Signalleitungen

Damit die analogen Signale möglichst störungsfrei gemessen werden können, beachten Sie auch die Hinweise im Kapitel „Anschluss analoger RTD-Signalleitungen“.

EL3202-00x0 - LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

RUN

grün

Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

ERROR1, ERROR2

rot

Es liegt ein Kurzschluss oder Drahtbruch vor. Der Widerstandswert befindet sich im ungültigen Bereich der Kennlinie