Anschluss analoger RTD-Signalleitungen
Die RTD-Eingangsklemmen der Serie EL32xx messen den analogen Widerstand des Sensors. Der Spannungsabfall am Sensor (je nach Anschlusstechnik inkl. der Zuleitungswiderstände) ist äquivalent zum Sensorwiderstand und damit bei bekannter Sensorkennlinie ein Maß für die Temperatur des Sensors. Damit die analogen Signale möglichst störungsfrei gemessen werden, wird im Folgenden eine Vorgehensweise zum Anschluss der analogen Signalleitungen vorgestellt.
Maßnahmen
- zu verwendendes Sensorkabel
- eng verdrillt
- geschirmtes Kupfergeflecht
- niederohmige Leitung verwenden, insbesondere im 2-Leiter-Anschluss
- Sensor und Sensorleitungen potenzialfrei von Fremdspannungen halten.
Die GND-Anschlüsse (3/7 bei EL3201, EL3202) sind keinesfalls mit anderen Potenzialen zu verbinden. - Die Auswahl der Widerstandsgrößenordnung des RTD-Sensors (z. B. 100 oder 1000 Ω Nennwiderstand) sollte im Hinblick auf das Verhältnis von Sensor- zu Leitungswiderstand unter Beachtung der Anschlusstechnik (2/3/4-Leiter) erfolgen.
Maßnahmen Schirmung
![]() | Schirmung Maßnahmen Aufgrund der Komplexität im Bereich "EMV" gibt es keine allgemeingültige Handlungsrichtlinie, sondern nur technische Maßnahmen nach dem Stand der Technik, die sich mitunter auch widersprechen können. Diese sind auf Umsetzbarkeit und Wirksamkeit unter Berücksichtigung der Anlagenspezifika und nach Beurteilung durch den Anlagenerrichter anzuwenden.
|
Im Folgenden ist ein Schirmungsansatz beschrieben, der in vielen Fällen eine Verbesserung der Messqualität bringt. Die Maßnahmenvorschläge sind in der tatsächlichen Anlage auf Umsetzbarkeit und Wirksamkeit zu prüfen.
- Schirm niederohmig und 360°-leitungsumfassend auflegen
- den Schirm beim Eintritt in den Schaltschrank leitend erden
- Schirm an der Klemme erneut erden
- am Klemmen-Anschlusspunkt, wenn vorhanden
- wenn kein Klemmen-Anschlusspunkt vorhanden, möglichst nahe bei der Klemme der Schirm erden.
- zur Vermeidung von Erdschleifen kann der Schirm nach dem Schaltschrankeintritt aufgetrennt werden.
Eine kapazitive Anbindung an den Klemmen-Schirmkontakt ist möglich. - ungeschirmte Leitungsstrecke von > 50 cm vermeiden!
Abb.28: Beispielhafte Schirmanbindung bei EL3202 mit Schirmkontakt, bei potenziellen Störquellen innerhalb des Schaltschranks
Abb.29: Beispielhafte Schirmanbindung bei EL3202 mit Schirmkontakt, bei potenziellen Störquellen innerhalb und außerhalb des Schaltschranks