Einführung
2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, hochpräzise
Abb.10: EL3202-0010/-0020/-0030Die EL3202-0010 ist die hochpräzise Ausführung der EL3202.
Die analoge Eingangsklemme EL3202-0010 erlaubt den direkten Anschluss von zwei Widerstandssensoren.
Der gemessene Widerstandswert kann entweder direkt in Ohm ausgegeben oder in eine Temperatur transformiert werden. Ist die Temperatur am Messort von Interesse, kann in der Klemme die Umrechnung von Widerstand zu Temperatur nach verschiedenen Sensorkennlinien (Pt100, Pt1000, Ni120, Ni1000, KTY-Typen u. a.) erfolgen.
Die EL3202-00x0 kann derzeit Sensoren in 4-Leitertechnik betreiben, für 2- und 3-Leiter-Sensoren sind externe Brücken zu setzen. Bestimmungsgemäßer Betrieb zur Erreichung bester Genauigkeit ist allerdings der 4-Leiter-Betrieb.
Die EtherCAT-Klemmen zeigen ihre Messfähigkeit durch Leuchtdioden und Status-Bits im EtherCAT Prozessabbild an.
Die EL3202-0010 ist auch als kalibrierte Variante mit einem Werkskalibrierzertifikat (EL3202-0020) oder wahlweise mit einem DAkkS- oder ISO-17025-Zertifikat (EL3202-0030) eines akkreditierten Dienstleisters in Zusammenarbeit mit Beckhoff erhältlich.