Technische Daten
Technische Daten | EL3201-0010 | EL3201-0020/0030 |
|---|---|---|
Anzahl Eingänge | 1 | |
Sensorarten | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000 | |
Anschlusstechnik | 4-Leiter | |
Temperaturbereich | Bereichsabhängig: -60…+250°C Hochpräzise Messung | |
Auflösung (default) | 0,01°C pro Digit | |
Samplingart | simultan | |
Massebezug | Single-ended | |
Wandlungszeit | ca. 4 ... 500 ms (konfigurierbar), je nach Konfiguration und Filtereinstellung | |
ADC Wandlungsmethode | ΔΣ (Delta-Sigma) | |
Messstrom (abh. vom Sensorelement und Temperatur) | typ. < 0,5 mA | |
Sensor Versorgung | Dauerstrom (nicht geschaltet) | |
Messfehler | bei Pt100-Sensoren, 4-Leiter-Anschlusstechnik, < ±0,1°C bei Umgebungstemperatur von 40°C Hinweis: andere Sensorfälle lt. CoE bei verminderter Genauigkeit nutzbar (z. B. Pt1000, 3-Leiter-Anschluss usw.) | |
Unterstützung NoCoEStorage | ja | |
Breite im Prozessabbild | max. 4 Byte Input | |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 190 mA | |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager | |
Gewicht | ca. 60 g | |
zul. Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C | |
zul. Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Kennzeichnung / Zulassung*) | ||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |