Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose

EL3214-0090

Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 1:
Abb.20: EL3214-0090 Anschlussbelegung

EL3214-0090 - Anschlussbelegung

Klemmstelle

Nr.

Kommentar

+R1

1

Eingang +R1, stromführend

RL1

2

Eingang RL1, stromlose Sense-Leitung

+R2

3

Eingang +R2, stromführend

RL2

4

Eingang RL2, stromlose Sense-Leitung

+R3

5

Eingang +R3, stromführend

RL3

6

Eingang RL3, stromlose Sense-Leitung

+R4

7

Eingang +R4, stromführend

RL4

8

Eingang RL4, stromlose Sense-Leitung

-R1

9

Eingang -R1, stromführend

n. c.

10

nicht belegt

-R2

11

Eingang -R2, stromführend

n. c.

12

nicht belegt

-R3

13

Eingang -R3, stromführend

n. c.

14

nicht belegt

-R4

15

Eingang -R4, stromführend

n. c.

16

nicht belegt

Hinweis

Erhöhte Messunsicherheit bei Signalbündelung der AGND-Leitung

Bei dieser Klemme sind die AGND-Kontakte (Signalrückleitung -R) in der Klemme verbunden.
Sollen anlagenseitig die Anschlussleitungen reduziert werden, so kann für alle n RTD-Sensoren an dieser Klemme eine Leitung statt n Leitungen verwendet werden.
Da aber jeder Kanal einzeln seinen Messstrom (einige 100 µA, siehe Erläuterungen Kapitel „RTD-Messung in EL32xx“) permanent treibt, fließen dann alle n RTD-Ströme über eine Leitung. Es kommt dort zu einem n-fach erhöhten Spannungsabfall, den die ratiometrische Spannungsmessung in der Klemme mit erfasst.
Das Ergebnis ist das gleiche wie bei langen Leitungen. Sollen RTD-Sensoren so angeschlossen werden, empfiehlt sich eine anlagenseitige Überprüfung und ggf. Kompensation mittels WireCalibration CoE 0x80n0:1B (dazu Spannungsfall in scheinbaren Leitungswiderstand umrechnen) oder UserScale 0x80n0:11/12.
Da die Leitungswiderstände temperaturabhängig sind und der Messstrom vom RTD-Widerstand abhängt, kann mit einer solchen statischen „Kompensation“ jedoch nicht die Messunsicherheit wie beim Betrieb mit zwei kurz angeschlossenen Leitungen erreicht werden.

Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 2:

Anschluss analoger RTD-Signalleitungen

Damit die analogen Signale möglichst störungsfrei gemessen werden können, beachten Sie auch die Hinweise im Kapitel „Anschluss analoger RTD-Signalleitungen“.

EL3214-0090 - LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

RUN

grün

Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

ERROR1 - 4

rot

Es liegt ein Kurzschluss oder Drahtbruch vor. Der Widerstandswert befindet sich im ungültigen Bereich der Kennlinie.