Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose
EL3202
Abb.9: Anschlussbelegung EL3202![]() | Zweileiter-Anschluss EL3202 Wird die EL3202 im 2-Leiter-Anschluss betrieben, müssen die Eingänge +R und +RL vom Anwender gebrückt werden. |
EL3202 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
|---|---|---|
+R1 | 1 | Eingang +R1, stromführend |
+RL1 | 2 | Eingang +RL1, stromlose Sense-Leitung |
-R1 | 3 | Eingang -R1, stromführend |
Shield | 4 | Schirm (intern verbunden mit Klemmstelle 8) |
+R2 | 5 | Eingang +R2, stromführend |
+RL2 | 6 | Eingang +RL2, stromlose Sense-Leitung |
-R2 | 7 | Eingang -R2, stromführend |
Shield | 8 | Schirm (intern verbunden mit Klemmstelle 4) |
Hinweis | |
Erhöhte Messunsicherheit bei Signalbündelung der AGND-Leitung Bei dieser Klemme sind die AGND-Kontakte (Signalrückleitung -R) in der Klemme verbunden. |
![]() | Anschluss analoger RTD-Signalleitungen Damit die analogen Signale möglichst störungsfrei gemessen werden können, beachten Sie auch die Hinweise im Kapitel „Anschluss analoger RTD-Signalleitungen“. |
EL3202 - LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
ERROR1, ERROR2 | rot | Es liegt ein Kurzschluss oder Drahtbruch vor. Der Widerstandswert befindet sich im ungültigen Bereich der Kennlinie | |