Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose
EL3201

![]() | Zweileiter-Anschluss EL3201 Wird die EL3201 im 2-Leiter-Anschluss betrieben, müssen die Eingänge +R und +RL vom Anwender gebrückt werden. |
EL3201 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
---|---|---|
+R1 | 1 | Eingang +R1, stromführend |
+RL1 | 2 | Eingang +RL1, stromlose Sense-Leitung |
-R1 | 3 | Eingang -R1, stromführend |
-RL1 | 4 | Eingang -RL1, stromlose Sense-Leitung |
n. c. | 5 | nicht belegt |
n. c. | 6 | nicht belegt |
-R1 | 7 | Eingang -R1, stromführend |
Shield | 8 | Schirm |
![]() | Anschluss analoger RTD-Signalleitungen Damit die analogen Signale möglichst störungsfrei gemessen werden können, beachten Sie auch die Hinweise im Kapitel „Anschluss analoger RTD-Signalleitungen“. |
EL3201 - LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
ERROR1 | rot | Es liegt ein Kurzschluss oder Drahtbruch vor. Der Widerstandswert befindet sich im ungültigen Bereich der Kennlinie |