Default-Einstellung
Die EL3204-0162 kann zur direkten Temperatur- oder Widerstandsmessung eingesetzt werden.
Zur Einordnung ist hier der Zusammenhang zwischen der Temperatur und dem Widerstand eines PT100/PT1000-Sensors angegeben:
Temperatur | typ. Widerstand, ca. |
|---|---|
850°C | PT1000: 3.9 kΩ PT100: 390 Ω |
320°C | PT1000: 2.2 kΩ PT100: 220 Ω |
-200°C | PT1000: 180 Ω PT100: 18 Ω |
Sensortypische Kennlinien können von den Sensorherstellern bezogen werden.
Weiterführende Hinweise erhalten Sie in den Kapiteln Objektbeschreibung und Parametrierung und Prozessdaten und Betriebsmodi
| EL3204-0162 |
|---|---|
Default/Werkseinstellung | |
Einsatzbereich | Die Klemme wird im Messbereich "1/16 Ω" (10 Ω ... 4 kΩ) abgeglichen und kann in diesem Widerstandsbereich eingesetzt werden. |
Hinweis zur Betriebsart "Widerstandsmessung"
In der Betriebsart "Widerstandsmessung" wird der Messwert unabhängig von der Einstellung "Presentation" (CoE 0x80n0:02) immer unsigned (vorzeichenlos) 0..xFFFF mit entsprechender Wertigkeit dargestellt.
1/16 Ω -> ~62 mΩ/Digit
1/64 Ω -> ~15 mΩ/Digit