Übersicht geeigneter Widerstandssensoren
Folgende Widerstandssensoren sind für die Temperaturmessung mit der EL3204-0162 geeignet und können über das Objekt 0x80n0:19 gewählt werden.
Geeignete Widerstandssensoren für EL3204-0162
Typ | Implementierter Temperaturbereich |
|---|---|
Pt100 | -200°C bis 850°C |
Ni100 | -60°C bis 250°C |
Pt1000 | -200°C bis 850°C |
Pt500 | -200°C bis 850°C |
Pt200 | -200°C bis 1370°C |
Ni1000 | -60°C bis 250°C |
Ni1000 | -30 bis 160°C |
Ni120 | -60°C bis 320°C |
KT100/110/130/210/230 KTY10/11/13/16/19 | -50...150°C |
KTY81/82-110,120,150 | |
KTY81-121 | |
KTY81-122 | |
KTY81-151 | |
KTY81-152 | |
KTY81/82-210,220,250 | |
KTY81-221 | |
KTY81-222 | |
KTY81-251 | |
KTY81-252 | |
KTY83-110,120,150 | -50...175°C |
KTY83-121 | |
KTY83-122 | |
KTY83-151 | |
KTY83-152 | |
KTY84-130,150 | -40...300°C |
KTY84-151 | |
KTY21/23-6 | -50...150°C |
KTY1x-5 | |
KTY1x-7 | |
KTY21/23-5 | |
KTY21/23-7 |
Die spezifischen Kennlinien der unterschiedlichen Sensoren sind in der EL3204-0162 implementiert und werden zur Berechnung des analogen Ausgangswertes berücksichtigt.