Notch-Filter (Wandlungszeiten), Index 0x8020:06 / 0x8020:15
Die Klemme EL3204-0162 ist mit jeweils einem digitalen Filter für die RTD-Kanäle und AI-Kanäle ausgestattet. Die Filter arbeiten als Notch-Filter (Kerbfilter) und bestimmen die Wandlungszeit der Klemme. Sie werden jeweils über den Index 0x8000:15 (RTD) bzw. 0x8020:15 (AI) parametriert. Je höher die Filterfrequenz, desto schneller ist die Wandlungszeit.
Kerbfilter bedeutet, dass der Filter bei der genannten Filterfrequenz und Vielfachen davon Nullstellen (Kerben) im Frequenzgang hat, diese Frequenzen also ausblendet. Um 50 Hz auszufiltern, kann also der 50 oder der 10 Hz Filter verwendet werden. Da üblicherweise aber alle tieferen Frequenzen als die Sperrfrequenz gemessen werden sollen, ist in diesem Fall die Einstellung "50 Hz" zu verwenden.
Abb.138: Typischer Frequenzgang eines Kerbfilters, eingestellt auf 50 Hz![]() | Index 0x80n0:06 Die Filterfunktion ist auch bei nicht gesetztem Bit immer aktiv, da dies für den Messprozess obligatorisch ist! |
Angaben zur Wandlungszeit
- Die Wandlungszeit ist abhängig von Anzahl Aktive Kanäle, Filterzeit, konst. Rechenzeit.
- Das Prozessdatum TxPDO Toggle wechselt seinen Zustand, wenn ein neuer Messwert anliegt.
![]() | Einstellung der Filtereigenschaften über Index 0x8020:15 Die Filterfrequenzen werden für alle Kanäle der Klemmen EL3204-0162 zentral über den Index 0x8020:15 (Kanal 3 [Kanal 1 AI]) eingestellt. |
![]() | Abschalten unbenutzter Kanäle von mehrkanaligen Klemmen Bei Filterfrequenzen ≥ 1 kHz sollten unbenutzte Kanäle abgeschaltet werden (Optimierung der Wandlungszeiten)! Der betreffende Kanal wird vollständig deaktiviert, die Wandlungszeit der EL3204-0162 verkürzt sich entsprechend.
|
Abb.137: Set Value Dialog