Darstellung (Presentation), Index 0x8020:02 / 0x8030:02
Die Ausgabe des Messwertes erfolgt ab Werk in Zweierkomplement-Darstellung (Signed Integer).
Index 0x8020:02 bzw. 0x8030:02 bieten die Möglichkeit zur Veränderung der Darstellungsweise des Messwertes.
Signed Integer-Darstellung
Der negative Ausgabewert wird im Zweierkomplement (negiert + 1) dargestellt.
Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = -32768 .. +32767dez
Eingangssignal | Wert | ||
|---|---|---|---|
Dezimal | Hexadezimal | ||
10 V | 10 V | 32767 | 0x7FFF |
5 V | 5 V | 16383 | 0x3FFF |
|
|
| 0x0001 |
0 V | 0 V | 0 | 0x0000 |
|
|
| 0xFFFF |
-5 V |
| -16383 | 0xC001 |
-10 V |
| -32768 | 0x8000 |
Unsigned Integer-Darstellung
Der Ausgabewert wird mit 15 Bit Auflösung ohne Vorzeichen dargestellt, eine Polaritätserkennung ist also nicht mehr möglich.
Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = 0 .. +32767dez
Eingangssignal | Wert | ||
|---|---|---|---|
Dezimal | Hexadezimal | ||
10 V | 10 V | 32767 | 0x7FFF |
5 V | 5 V | 16383 | 0x3FFF |
|
|
| 0x0001 |
0 V | 0 V | 0 | 0x0000 |
|
|
| 0x0001 |
-5 V |
| 16383 | 0x3FFF |
-10 V |
| 32767 | 0x7FFF |
Absolute value with MSB as sign - Darstellung
Der Ausgabewert wird in der Betrag-Vorzeichendarstellung ausgegeben: MSB=1 (höchstes Bit) bei negativen Werten.
Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit = -32768 .. +32767dez
Eingangssignal | Wert | ||
|---|---|---|---|
Dezimal | Hexadezimal | ||
10 V | 10 V | 32767 | 0x7FFF |
5 V | 5 V | 16383 | 0x3FFF |
|
|
| 0x0001 |
0 V | 0 V | 0 | 0x0000 |
|
|
| 0x8000 |
-5 V |
| [-16383] | 0xBFFF |
-10 V |
| [-32767] | 0xFFFF |
![]() | Darstellungsarten Die Darstellungsarten "Unsigned Integer" und "Absolute value with MSB as sign" haben bei unipolaren Klemmen keine Funktion; die Darstellung bleibt im positiven Bereich unverändert. |