Underrange (Index 0x6000:01 / 0x6010:01), Overrange (Index 0x6000:02 / 0x6010:02)
Unterschreitung und Überschreitung des Messbereiches (Underrange, Overrange)
- Overrange, Pt100: T > 850°C (R > 400 Ω):
Die Bits in Index 0x6000:02 / 0x6010:02 (Overrange-Bit) und Index 0x6000:07 / 0x6010:07 (Error-Bit) werden gesetzt. Die Linearisierung der Kennlinie wird mit den Koeffizienten der oberen Bereichsgrenze bis zum Endanschlag des A/D-Wandlers (ca. 500 Ω bei Pt100) fortgesetzt. - Underrange, Pt100: T < - 200°C (R < 18 Ω):
Die Bits in Index 0x6000:01 / 0x6010:01 (Underrange-Bit) und Index 0x6000:07 / 0x6010:07 (Error-Bit) werden gesetzt. Es wird die kleinste negativ Zahl ausgegeben (0x8001 entspricht -32767).
Bei Overrange bzw. Underrange wird die rote Error LED eingeschaltet.