Eingangsdaten
Index 6000 RTD Inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | RTD Inputs Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
6000:01 | Underrange | Der Messbereich wird unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:02 | Overrange | Der Messbereich wird überschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:03 | Limit 1 | Grenzwertüberwachung 0: nicht aktiv | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:05 | Limit 2 | Grenzwertüberwachung 0: nicht aktiv | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:07 | Error | Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:11 | Value | Das analoge Eingangsdatum (Auflösung: 1/10°C) | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 6010 RTD Inputs Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6010:0 | RTD Inputs Ch.2 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
6010:01 | Underrange | Der Messbereich wird unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:02 | Overrange | Der Messbereich wird überschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:03 | Limit 1 | Grenzwertüberwachung 0: nicht aktiv | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6010:05 | Limit 2 | Grenzwertüberwachung 0: nicht aktiv | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6010:07 | Error | Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:11 | Value | Das analoge Eingangsdatum (Auflösung: 1/10°C) | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 6020 AI Inputs Ch.3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6020:0 | AI Inputs Ch.3 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
6020:01 | Underrange | Der Messbereich wird unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:02 | Overrange | Der Messbereich wird überschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:03 | Limit 1 | Grenzwertüberwachung 0: nicht aktiv | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6020:05 | Limit 2 | Grenzwertüberwachung 0: nicht aktiv | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6020:07 | Error | Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6020:11 | Value | Das analoge Eingangsdatum | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 6030 AI Inputs Ch.4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6030:0 | AI Inputs Ch.4 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
6030:01 | Underrange | Der Messbereich wird unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:02 | Overrange | Der Messbereich wird überschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:03 | Limit 1 | Grenzwertüberwachung 0: nicht aktiv | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6030:05 | Limit 2 | Grenzwertüberwachung 0: nicht aktiv | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6030:07 | Error | Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:11 | Value | Das analoge Eingangsdatum | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |