Fehlermeldungen und Diagnose
|
Inhaltsverzeichnis |
|---|
|
• Fehlermeldungen an den EtherCAT-MAster |
Fehlermeldungen EtherCAT Master
Für die EL31xx spezifische EtherCAT Fehlermeldungen sind
|
Nummer |
Bezeichnung |
Erläuterung |
|---|---|---|
|
0x06090031 |
ABORT_VALUE_TOO_GREAT |
CoE 0x8000:12 (User scale gain größer 0x0007FFFF) |
|
0x06090032 |
ABORT_VALUE_TOO_SMALL |
CoE 0x8000:12 ( User scale gain kleiner -0x0007FFFF) |
|
0x08000021 |
ABORT_DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_BECAUSE_OF_LOCAL_CONTROL |
CoE 0x80nF:0x Keine Berechtigung zum schreiben von Herstellerdaten |
Der Beckhoff TwinCAT EtherCAT Master gibt die Slave-Fehlermeldung nach der ETG Spezifikation in Klartext im Loggerfenster aus:
Abb.230: TwinCAT Loggerfenster, Beispiel für fehlerhaften StartUp-Eintrag unter TwinCAT 2.11Beeinflussung durch störende Geräte
Beim Betrieb der analogen EtherCAT-Klemmen EL31xx können hochfrequente, überlagernde Signale von störenden Geräten (z.B. Proportionalventile, Schrittmotor- oder DC-Motor-Endstufen) von der Klemme erfasst werden. Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, empfehlen wir den Einsatz getrennter Netzteile für die Klemmen und die Störungen verursachenden Geräte.