Informations - Diagnostikdaten
Index 80nE*** AI Internal data (für 0 ≤ n ≤ 3)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80nE:0 | AI Internal data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
80nE:01 | ADC raw value | ADC Rohwert | UINT16 | RO | - |
***) ab Rev.-Nr. EL31xx-00xx-0016
Index F000*** Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | Max. Kanalanzahl der Klemme |
***) ab Rev.-Nr. EL31xx-00xx-0016
Index F008*** Code word
|
Index |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F008:0 |
Code word |
reserviert |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
***) ab Rev.-Nr. EL31xx-00xx-0016
Index F009*** Password protection
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F009:0 | Password protection | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
***) bei EL31xx, siehe Hinweis
Index F010*** Module list (für 1 ≤ n ≤ 4, von Kanalanzahl abhängig)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module list | Maximaler Subindex | UINT8 | RW | 0x0n |
F010:0n | SubIndex 00n | Analog Input Profil (300) | UINT32 | RW | 0x0000012C (300dez) |
***) ab Rev.-Nr. EL31xx-00xx-0016